Concentric hollow shaft (F3 type)
NISSEI Corporation
Made in Japan
Speed variable gearmotor
Brushless variable speed gearmotor, Battery powered type
SD series
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/speed_variable_gm/brushless_sv_gm_bss_type/sd_series/f3_series_asmtab.prj},{NB=F3S30S25-SDW080L4AB},{TYPE=AF3},{VOLTAGE=48V},{POWER=0.75kW},{MOTORTYPE=With Brake Motor},{OS=30},{IPCODE=IP65},{CNSORDERNO=F3S30S25-SDW080L4AB},{BRAKECOVER=SD-075_BW_IP65},{MOTOR=AF3_BW_075_IP65},{GEARHEAD=AF3SZ30-2},{PPATH=apg_series/parts/f3_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VOLTAGE
Voltage
ⁿ/ₐ
POWER
Motor capacity
ⁿ/ₐ
MOTORTYPE
Type of motor
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
IPCODE
Protective class
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
F3S30N10-SDM080L4AN
48V
0.75kW
Without Brake
30
IP44
F3S30N10-SDM080L4AN
F3S30N10-SDM080L4AB
48V
0.75kW
With Brake Motor
30
IP44
F3S30N10-SDM080L4AB
F3S30S10-SDW080L4AN
48V
0.75kW
Without Brake
30
IP65
F3S30S10-SDW080L4AN
F3S30S10-SDW080L4AB
48V
0.75kW
With Brake Motor
30
IP65
F3S30S10-SDW080L4AB
F3S30N15-SDM080L4AN
48V
0.75kW
Without Brake
30
IP44
F3S30N15-SDM080L4AN
F3S30N15-SDM080L4AB
48V
0.75kW
With Brake Motor
30
IP44
F3S30N15-SDM080L4AB
F3S30S15-SDW080L4AN
48V
0.75kW
Without Brake
30
IP65
F3S30S15-SDW080L4AN
F3S30S15-SDW080L4AB
48V
0.75kW
With Brake Motor
30
IP65
F3S30S15-SDW080L4AB
F3S30N20-SDM080L4AN
48V
0.75kW
Without Brake
30
IP44
F3S30N20-SDM080L4AN
F3S30N20-SDM080L4AB
48V
0.75kW
With Brake Motor
30
IP44
F3S30N20-SDM080L4AB
F3S30S20-SDW080L4AN
48V
0.75kW
Without Brake
30
IP65
F3S30S20-SDW080L4AN
F3S30S20-SDW080L4AB
48V
0.75kW
With Brake Motor
30
IP65
F3S30S20-SDW080L4AB
F3S30N25-SDM080L4AN
48V
0.75kW
Without Brake
30
IP44
F3S30N25-SDM080L4AN
F3S30N25-SDM080L4AB
48V
0.75kW
With Brake Motor
30
IP44
F3S30N25-SDM080L4AB
F3S30S25-SDW080L4AN
48V
0.75kW
Without Brake
30
IP65
F3S30S25-SDW080L4AN
F3S30S25-SDW080L4AB
48V
0.75kW
With Brake Motor
30
IP65
F3S30S25-SDW080L4AB
F3S30N30-SDM080L4AN
48V
0.75kW
Without Brake
30
IP44
F3S30N30-SDM080L4AN
F3S30N30-SDM080L4AB
48V
0.75kW
With Brake Motor
30
IP44
F3S30N30-SDM080L4AB
F3S30S30-SDW080L4AN
48V
0.75kW
Without Brake
30
IP65
F3S30S30-SDW080L4AN
F3S30S30-SDW080L4AB
48V
0.75kW
With Brake Motor
30
IP65
F3S30S30-SDW080L4AB
F3S30N40-SDM080L4AN
48V
0.75kW
Without Brake
30
IP44
F3S30N40-SDM080L4AN
F3S30N40-SDM080L4AB
48V
0.75kW
With Brake Motor
30
IP44
F3S30N40-SDM080L4AB
F3S30S40-SDW080L4AN
48V
0.75kW
Without Brake
30
IP65
F3S30S40-SDW080L4AN
F3S30S40-SDW080L4AB
48V
0.75kW
With Brake Motor
30
IP65
F3S30S40-SDW080L4AB
F3S30N50-SDM080L4AN
48V
0.75kW
Without Brake
30
IP44
F3S30N50-SDM080L4AN
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성