SLP25 - SLP Linear Stage - Acculine Stage
Nippon Pulse Motor (JP)
Single axis slider
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor_jp/single_axis_slider/slp25_asmtab.prj},{NB=SLP25-200-S},{TYPE=SLP25},{FS=25},{SL=S},{S=200},{MC=},{ENC=},{CA=},{JP=},{EXT=},{ER=1 (Heidenhain Lida279)},{CF=80},{AF=340},{CC=1.20},{AC=5.1},{FC=66},{EMF=22},{RES=22},{IND=31},{MP=90},{MA=3.5},{MV=3},{BDR=+/-0.0005},{ML=30},{LC=15},{OT=0~+40},{OH=20~80 (no condensation)},{ST=-20~+60},{MM=2.7},{PPATH=../linear_shaft_stages/parts/slp25/slp25_asmtpl.prj},{NOTE=SLP25 Notes},{NOTE2=Cable routing location and Cable length are for reference only and may vary from actual model}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TYPE
Stage Size
[mm]
ER
Encoder Resolution (microns)
ⁿ/ₐ
CF
Continuous Force
[N]
AF
Acceleration Force
[N]
CC
Continuous Current
[A]
AC
Acceleration Current
[A]
MA
Maximum Acceleration
[G]
MV
Maximum Velocity
[m/s]
BDR
Bi-Directional Repeatability
[mm]
ML
Max Load - Horizontal
[kg]
LC
Load Capacity
[kg]
OT
Operating Temperature
[deg celsius]
OH
Operating Humidity (percentage)
ⁿ/ₐ
ST
Storage Temperature
[deg celsius]
MM
Moving Mass
[kg]
L
[mm]
N
Sets of Holes on Stages
ⁿ/ₐ
WGHT
Weight
[kg]
NOTE2
Cable Routing Location/Cable Length
ⁿ/ₐ
SLP25-200-S
SLP25-200-S
SLP25
1 (Heidenhain Lida279)
80
340
1.20
5.1
3.5
3
+/-0.0005
30
15
0~+40
20~80 (no condensation)
-20~+60
2.7
450
4
9.7
Cable routing location an...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성