PFL20 - Linear Steppers
Nippon Pulse Motor (JP)
Linear Stepper Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor_jp/linear_stepper_motors/pfl20_asmtab.prj},{NB=PFL20-24Q4(120)},{OD=20},{SR=24},{TYPE=Bipolar 5V},{S=30},{TP=1.2},{RV=5},{RC=-},{R=33 +/-7%},{SA=-},{IND=12},{OTR=-10 to +50},{TR=70},{SD=3.5},{H1=42.000},{H2=35.000},{H3=25.000},{H4=15.000},{H5=8.000},{H6=15.000},{H7=5.000},{H8=7.000},{L1=5.000},{L2=2.000},{L3=4.500},{L4=1.600},{L5=16.600},{L6=1.600},{L7=3.500},{L8=2.000},{L9=5.400},{L10=10.000},{L11=2.900},{SD1=4.000},{SW=1.100},{M=3.000},{DEP=4.000},{NOTE=3D Cable Model is just a Segment of the Actual Model},{PPATH=parts/pfl20/pfl20_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Outer Dia.
[mm]
SR
Steps Per Revolution
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TP
Thread Pitch
[mm]
TS
Travel/Step
[mm]
RV
Rated Voltage
[V]
RC
Rated Current
[A/Phase]
R
Resistance
[ohm/Phase]
SA
Step Angle
[deg./step]
IND
Inductance
[mH/Phase]
OTR
Operating Temp. Range
[degree Celsius]
TR
Temperature Rise
[degree Kelvin]
SD
Shaft Dia.
[mm]
L
Overall Length
[mm]
WGHT
Weight
[g]
NOTE
Motor Cable Length 200mm
ⁿ/ₐ
PFL20-24Q4(120)
PFL20-24Q4(120)
20
24
Bipolar 5V
1.2
0.05
5
-
33 +/-7%
-
12
-10 to +50
70
3.5
60
31
3D Cable Model is just a ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성