카탈로그: NIASA, S.A.
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIASA, S.A.
EZ - Connecting shaft with fully split clamping hub
NIASA, S.A.
Connection accessories
Powered by
CAD모델 선택
{niasa/connection/ez_connecting_shaft_asmtab.prj},{NB=EZ20-130-A-9-9},{SIZE=EZ20},{ES=A},{D=42},{DS=45},{DT=35},{L=130},{LX=[130:3000]},{L1=46},{L1X=19.000},{L1Y=5.000},{L2=25},{B=31},{DE=19.2},{DEX=11.5},{L3=18.5},{L4=8.5},{E=2.5},{D1=9},{D1X=9,10,11,12,14,16,18,19,20,24,25},{D2=9},{D2X=9,10,11,12,14,16,18,19,20,24,25},{WEIGHT=0.69},{CSM=M5},{CSMX=5},{CST=8},{ESP=8.000},{SCREWL=18.600},{PPATH=ez_connecting_shaft_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
RT
Rated torque
[N*m]
MT
Maximum torque
[N*m]
D
ØD
[mm]
DS
ØDs
[mm]
DT
ØDt
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
DE
ØDe
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
E
e
[mm]
WEIGHT
Tube weight
[kg]
CSM
Clamping screws Metric
ⁿ/ₐ
CST
Clamping screws tightening torque
[N*m]
EZ10-95-A-9-9
EZ10-95-A-9-9
EZ10
12.5
25
32
32
28
34
20
21
14.2
16.5
7.5
2.0
0.44
M4
4
EZ20-130-A-9-9
EZ20-130-A-9-9
EZ20
17.0
34
42
45
35
46
25
31
19.2
18.5
8.5
2.5
0.69
M5
8
EZ60-175-A-12-12
EZ60-175-A-12-12
EZ60
60.0
120
56
57
50
63
40
42
26.2
32.0
15.0
3.0
1.20
M6
15
EZ150-200-A-19-19
EZ150-200-A-19-19
EZ150
160.0
320
67
68
60
73
47
48
29.2
37.0
17.5
3.0
1.46
M8
35
EZ300-245-A-19-19
EZ300-245-A-19-19
EZ300
325.0
650
82
85
76
86
55
58
36.2
42.0
20.0
3.0
1.87
M10
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성