Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Gelenkwellen - DHE
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/dhe_neu_asmtab.prj},{NB=GW-DHE24-110-F10-F10-AL-S98-0},{DH=55},{DD1=55},{DDH=27.0},{L1=30},{L2=22.0},{S=2.0},{B=14},{E=18},{L3=78},{STR=57.5},{RX=30.000},{RXX=4.000},{B1=20.0},{T=10.5},{DP=5.5},{LX=164.000},{LMAX=3000},{LXXX=11.0},{LXXXX=8.0},{LDIFF=0},{WG=0.9},{CNSCTN=84836080},{IDNR=},{GR=DHE-24},{GRPC=DHE24},{D1X=[10:32]},{D2X=[10:32]},{ZAHNK=Shorehärte 98 A},{ZAHNKX= 0, 'Shorehärte 92 A / drehelastisch', 1, 'Shorehärte 98 A / drehelastisch', 2, 'Shorehärte 98 A / spielfrei'},{D=40},{M=24},{R=30x3},{G1=M8},{AG=-1/+2.8},{NM=60},{DM=120},{DDFS=4010},{L=110},{D1=10},{PK1=1.000},{D2=10},{PK2=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
GRPC
Größe
ⁿ/ₐ
DH
Ø DH
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
R
Ø R
[mm]
STR
Ø Stör
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
T
t
[mm]
WG
max. Winkelverlagerung
[Grad]
AG
max. Axialverlagerung
[mm]
NM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
ma. Drehmoment
[Nm]
DDFS
Dyn. Drehfedersteifigkeit
[Nm/rad]
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
GW-DHE14-61-F4-F4-AL-S98-...
DHE14
30
11
8.0
13
14x2
34.0
M4
10.5
5.0
0.9
-1/+2
12.5
25
256
84836080
Die aktuelle Lieferzeit f...
GW-DHE19-91-F8-F8-AL-S98-...
DHE19
40
25
19.5
16
20x3
46.0
M6
14.5
8.0
0.9
-1/+2.4
17
34
1270
84836080
Die aktuelle Lieferzeit f...
GW-DHE24-110-F10-F10-AL-S...
DHE24
55
30
22.0
18
30x3
57.5
M8
20.0
10.5
0.9
-1/+2.8
60
120
4010
84836080
Die aktuelle Lieferzeit f...
GW-DHE28-124-F14-F14-AL-S...
DHE28
65
35
25.0
20
35x3
73.0
M10
25.0
11.5
0.9
-1.4/+3
160
320
4960
84836080
Die aktuelle Lieferzeit f...
GW-DHE38-149-F18-F18-AL-S...
DHE38
80
45
33.0
24
40x4
83.5
M12
30.0
15.5
0.9
-1.4/+3.6
325
650
8580
84836080
Die aktuelle Lieferzeit f...
GW-DHE42-181-F22-F22-AL-S...
DHE42
95
50
36.5
26
45x4
93.5
M12
32.0
18.0
0.9
-2/+4
450
900
18846
84836080
Die aktuelle Lieferzeit f...
GW-DHE48-240-F22-F22-AL-S...
DHE48
105
56
39.5
28
50x5
105.0
M16
36.0
18.5
0.9
-2/+4.2
525
1050
22810
84836080
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성