Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Festlagereinheit FK - passend für Endenbearbeitung FK
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
lagereinheit_fk_ff
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_fk_ff/fk_asmtab.prj},{NB=FK12},{STDDTIME=ca. 3-4 Wochen},{GR=FK12},{D1=12},{A=54},{B=44},{L=27.0},{H=10},{F=17.0},{D=36},{E=29.5},{L1=7.5},{T1=5.0},{P=44},{D0=4.3},{D4=8.0},{T4=4.6},{M=M4},{S=19},{FS=3050 N},{FZ=1530 N},{NDM=4.000},{LAGER=7001},{CSTAT=2.71},{CDYN=5.40},{GEWICHT=0.26},{IDNR=00004521},{CNSCTN=84821010},{PPATH=../festlager/fk/fk_asmtpl.prj},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
D1
Ød
[mm]
A
ØR
[mm]
B
G
[mm]
L
T
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
D
D g6
[mm]
E
[mm]
L1
T1
[mm]
T1
E1
[mm]
P
ØPCD
[mm]
D0
Ød1
[mm]
D4
Ød2
[mm]
T4
Z
[mm]
M
M1
[mm]
S
[mm]
FS
Stat.
[N]
FZ
Zu. Axial
ⁿ/ₐ
LAGER
Lagerbezeichnung
[mm]
CSTAT
C stat.
[kN]
CDYN
C dyn.
[kN]
GEWICHT
Gewicht
[kg]
IDNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
FK6
FK6
6
36
28
20.0
7
13.0
22
22.0
5.5
3.5
28
3.2
6.5
3.4
M3
12
1060 N
530 N
706
0.79
2.03
0.12
00006967
84821010
FK8
FK8
8
43
35
23.0
9
14.0
28
26.0
7.0
4.0
35
3.2
6.5
3.4
M3
14
1480 N
740 N
708
1.45
3.35
0.16
84821010
FK10
FK10
10
52
42
27.0
10
17.0
34
29.5
7.5
5.0
42
4.3
8.0
4.6
M4
16
2660 N
1330 N
7000
2.34
5.00
0.25
00007218
84821010
FK12
FK12
12
54
44
27.0
10
17.0
36
29.5
7.5
5.0
44
4.3
8.0
4.6
M4
19
3050 N
1530 N
7001
2.71
5.40
0.26
00004521
84821010
FK15
FK15
15
63
52
32.0
15
17.0
40
36.0
8.0
6.0
50
5.3
10.0
5.7
M5
22
3500 N
1750 N
7002
2.36
3.15
0.40
00006006
84821010
FK20
FK20
20
85
68
52.0
22
30.0
57
50.0
10.0
10.0
70
6.4
11.0
6.8
M6
30
7800 N
5010 N
7203
5.45
10.10
0.85
00006007
84821010
FK25
FK25
25
98
79
57.0
27
30.0
63
60.0
13.0
10.0
80
8.4
15.0
9.0
M8
35
9600 N
5250 N
7204
7.55
13.60
1.20
00004400
84821010
FK30
FK30
30
117
93
62.0
30
32.0
75
61.0
11.0
12.0
95
10.5
18.0
11.0
M10
40
13800 N
7550 N
7206
13.60
21.30
2.38
00006008
84821010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성