Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Sicherheitshandrad SHR
Neff Gewindetriebe
General accessories
handraeder
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_allgemein/handraeder/sicherheitshandrad.prj},{NB=SHR-160-P14},{A=16},{D=160},{D1=118.4},{DD=40},{DD1=23},{DDD3=32},{DD2=14},{DD3=13},{B=40.0},{L=40},{L1=20},{LL1=65},{LL2=2.5},{LL3=6},{BPFN=4},{HPFN=9.3},{TK=139.20},{CNSCTN=84879090},{BG=SHR-160-P14},{D2H7=Ø14},{IDNR=00039724},{NOTE=Wird das Handrad mit Griff bei sich drehender Welle bewusst oder auch unbeabsichtigt in (gleichgesinnige) Drehung versetzt, so kann es sich (durch die Lagerreibung) dauernd mitdrehen, dies kann bei höheren Drehzahlen zu Schwingungen und durch die Schwungmasse des Griffes auch in ausgekuppeltem Zustand zu einer Unfallgefahr führen. Dieser Gefahr bzw. dieser Betriebszustand muss deshalb unter allen Umständen vermieden werden.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DDD3
d3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
LL3
l3
[mm]
D2H7
Bohrung d2 H7
ⁿ/ₐ
IDNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
NOTE
Hinweis
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
SHR-125-P14
SHR-125-P14
13
125
35
22
28
36
18
56
2.5
5
Ø14
0
84879090
Wird das Handrad mit Grif...
Die aktuelle Lieferzeit f...
SHR-140-P14
SHR-140-P14
13
140
37
22
28
39
19
56
2.5
5
Ø14
00026251
84879090
Wird das Handrad mit Grif...
Die aktuelle Lieferzeit f...
SHR-140-P16
SHR-140-P16
13
140
37
22
28
39
19
56
2.5
5
Ø16
00025543
84879090
Wird das Handrad mit Grif...
Die aktuelle Lieferzeit f...
SHR-160-P14
SHR-160-P14
16
160
40
23
32
40
20
65
2.5
6
Ø14
00039724
84879090
Wird das Handrad mit Grif...
Die aktuelle Lieferzeit f...
SHR-160-P16
SHR-160-P16
16
160
40
23
32
40
20
65
2.5
6
Ø16
0
84879090
Wird das Handrad mit Grif...
Die aktuelle Lieferzeit f...
SHR-200-P16
SHR-200-P16
16
200
45
26
38
45
24
80
2.5
6
Ø16
0
84879090
Wird das Handrad mit Grif...
Die aktuelle Lieferzeit f...
SHR-200-P20
SHR-200-P20
16
200
45
26
38
45
24
80
2.5
6
Ø20
0
84879090
Wird das Handrad mit Grif...
Die aktuelle Lieferzeit f...
SHR-250-P22
SHR-250-P22
19
250
52
31
45
50
28
102
2.5
12
Ø22
0
84879090
Wird das Handrad mit Grif...
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성