Bolzenvorlagerung-Sperrluftadapter - Industrie-Stossdaempfer PowerStop
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
stossdaempfer
Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/stossdaempfer/zubehoer/bolzenvorlagerung_sperrluftadapter_asmtab.prj},{NB=ARA-M25-1.5 Stell=0},{MAT=Stahl},{STELL=0.0},{BAUGR=M25-1.5},{L7=106.0},{L8=75},{L9=22},{L10=0.0},{TB=18.0},{LUFT1=22.0},{STD=1.5},{MD=25.0},{STB=1.500},{MM1=33},{D5=12},{D6=0.0},{SW=30},{LZB=193.0},{S=25},{E=31.0},{PPATH=bolzenvorlagerung_sperrluftadapter_asmsbl.prj},{L11=193.0},{MASS=353.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTELLNUM
Bestellnummer
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
M
Baugröße Dämpfer
[mm]
L7
Länge Bolzen
[mm]
L8
Länge
[mm]
L9
Luft-Position
[mm]
L10
Länge ohne Aussengewinde
[mm]
M1
Aussengewinde Bolzen
[mm]
D5
Durchmesser Anschlagfläche
[mm]
D6
Durchmesser
[mm]
SW
Schluesselweite Bolzen
[mm]
S
Hub maximal
[mm]
E
Ausfahrt maximal Kolbenstange
[mm]
MASS
Mass
[g]
ARA-M10-1
ARA-M10-1
Stahl
M10x1
55.0
44
16
0.0
M16x1.5
6
0.0
13
8
11.0
48.0
ARA-M12-1
ARA-M12-1
Stahl
M12x1
57.5
44
20
0.0
M18x1.5
6
0.0
15
10
13.5
56.2
ARA-M14-1
ARA-M14-1
Stahl
M14x1
62.0
45
16
0.0
M20x1.5
8
0.0
17
12
17.0
77.4
ARA-M14-1.5
ARA-M14-1.5
Stahl
M14x1.5
62.0
45
16
0.0
M20x1.5
8
0.0
17
12
17.0
77.4
ARA-M20-1.5
ARA-M20-1.5
Stahl
M20x1.5
74.0
55
20
0.0
M25x1.5
10
0.0
22
15
19.0
140.0
ARA-M20-1.5L
ARA-M20-1.5L
Stahl
M20x1.5
104.0
70
20
0.0
M25x1.5
10
0.0
22
30
34.0
175.0
ARA-M25-1.5
ARA-M25-1.5
Stahl
M25x1.5
106.0
75
22
0.0
M33x1.5
12
0.0
30
25
31.0
353.0
ARA-M25-1.5L
ARA-M25-1.5L
Stahl
M25x1.5
136.0
90
22
0.0
M33x1.5
12
0.0
30
40
46.0
450.0
ARA-M27-1.5
ARA-M27-1.5
Stahl
M27x1.5
106.0
75
22
0.0
M33x1.5
12
0.0
30
25
31.0
400.0
ARA-M27-3
ARA-M27-3
Stahl
M27x3
106.0
75
22
0.0
M33x1.5
12
0.0
30
25
31.0
400.0
ARA-M33-1.5
ARA-M33-1.5
Stahl
M33x1.5
130.0
90
28
0.0
M45x1.5
14
0.0
41
30
40.0
840.0
ARA-M33-1.5L
ARA-M33-1.5L
Stahl
M33x1.5
170.0
110
28
0.0
M45x1.5
14
0.0
41
50
60.0
1050.0
ARA-M45-1.5
ARA-M45-1.5
Stahl
M45x1.5
125.0
95
35
50.0
M45x1.5
18
55.0
50
25
30.0
973.0
ARA-M45-1.5L
ARA-M45-1.5L
Stahl
M45x1.5
175.0
120
35
50.0
M45x1.5
18
55.0
50
50
55.0
1170.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성