APR-AKK - PowerStop - Low Cost Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
stossdaempfer
APR-AKK
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/stossdaempfer/apr_akk/apr_akk_asmtab.prj},{NB=APR-M14-1.5-H-AKK0120.8},{CN=APR-M14-1.5-H-AKK},{EPH=20},{EPS=35000},{S=12.0},{AGEMIN=0.2},{AGEMAX=1.2},{EFMMIN=2},{EFMMAX=16},{RUZ=0.2},{RUKMIN=4},{RUKMAX=8},{STELL=0.0},{MUT1=1},{V1=20.8},{TYP=PowerStop},{M=M14x1.5},{L=66.0},{L1=3.5},{LM=-},{LMX=0},{D=11.0},{D1=0.0},{E=20.5},{W=86.5},{H=8.0},{SW1=17},{D2=-},{SW2=10},{MASS=75},{MM=14},{ST=1.500},{LOG=0.000},{EINDEUT=16},{VER=2},{VER2=4},{A=3.5},{PPATH=apr_akk_asmtpl.prj},{M1=M14x1.5},{L3=66},{L4=3.5},{LM1=-},{D3=11},{D4=-},{E1=20,5},{W1=86,5},{H1=8},{SW3=17},{DD=-},{SW4=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
M
Baugroesse
ⁿ/ₐ
L
Laenge
[mm]
L1
Dimension L1
[mm]
LM
Gewindelaenge fuer M6 / M8
[mm]
D
Durchmesser Anschlagflaeche
ⁿ/ₐ
D1
Dimension D1
[mm]
E
Ausfahrt max Kolb.Stange
[mm]
W
Gesamtlaenge maximal
[mm]
H
Laenge Mutter
[mm]
SW1
Schluesselweite Mutter
[mm]
D2
Durchmesser Mutter
[mm]
SW2
Schluesselweite Daempfer
[mm]
MASS
Mass
[g]
APR-M8-0.75-S-AKK
APR-M8-0.75-S-AKK
M8x0.75
40.0
2.5
26
6.6
6.8
12.0
52.0
4.0
13
-
6
14
APR-M8-0.75-M-AKK
APR-M8-0.75-M-AKK
M8x0.75
40.0
2.5
26
6.6
6.8
12.0
52.0
4.0
13
-
6
14
APR-M8-0.75-H-AKK
APR-M8-0.75-H-AKK
M8x0.75
40.0
2.5
26
6.6
6.8
12.0
52.0
4.0
13
-
6
14
APR-M8-1-S-AKK
APR-M8-1-S-AKK
M8x1
40.0
2.5
26
6.6
6.8
12.0
52.0
4.0
13
-
6
14
APR-M8-1-M-AKK
APR-M8-1-M-AKK
M8x1
40.0
2.5
26
6.6
6.8
12.0
52.0
4.0
13
-
6
14
APR-M8-1-H-AKK
APR-M8-1-H-AKK
M8x1
40.0
2.5
26
6.6
6.8
12.0
52.0
4.0
13
-
6
14
APR-M10-1-S-AKK
APR-M10-1-S-AKK
M10x1
51.0
2.3
-
8.0
0.0
14.0
65.0
5.0
13
-
8
30
APR-M10-1-M-AKK
APR-M10-1-M-AKK
M10x1
51.0
2.3
-
8.0
0.0
14.0
65.0
5.0
13
-
8
30
APR-M10-1-H-AKK
APR-M10-1-H-AKK
M10x1
51.0
2.3
-
8.0
0.0
14.0
65.0
5.0
13
-
8
30
APR-M12-1-S-AKK
APR-M12-1-S-AKK
M12x1
56.0
2.3
-
10.0
0.0
17.0
73.0
6.0
14
-
8
45
APR-M12-1-M-AKK
APR-M12-1-M-AKK
M12x1
56.0
2.3
-
10.0
0.0
17.0
73.0
6.0
14
-
8
45
APR-M12-1-H-AKK
APR-M12-1-H-AKK
M12x1
56.0
2.3
-
10.0
0.0
17.0
73.0
6.0
14
-
8
45
APR-M14-1-S-AKK
APR-M14-1-S-AKK
M14x1
66.0
3.5
-
11.0
0.0
20.5
86.5
8.0
17
-
10
75
APR-M14-1-M-AKK
APR-M14-1-M-AKK
M14x1
66.0
3.5
-
11.0
0.0
20.5
86.5
8.0
17
-
10
75
APR-M14-1-H-AKK
APR-M14-1-H-AKK
M14x1
66.0
3.5
-
11.0
0.0
20.5
86.5
8.0
17
-
10
75
APR-M14-1.5-S-AKK
APR-M14-1.5-S-AKK
M14x1.5
66.0
3.5
-
11.0
0.0
20.5
86.5
8.0
17
-
10
75
APR-M14-1.5-M-AKK
APR-M14-1.5-M-AKK
M14x1.5
66.0
3.5
-
11.0
0.0
20.5
86.5
8.0
17
-
10
75
APR-M14-1.5-H-AKK
APR-M14-1.5-H-AKK
M14x1.5
66.0
3.5
-
11.0
0.0
20.5
86.5
8.0
17
-
10
75
APR-M20-1.5-S-AKK
APR-M20-1.5-S-AKK
M20x1.5
76.0
3.5
-
17.0
0.0
23.0
99.0
10.0
24
-
14
140
APR-M20-1.5-M-AKK
APR-M20-1.5-M-AKK
M20x1.5
76.0
3.5
-
17.0
0.0
23.0
99.0
10.0
24
-
14
140
APR-M20-1.5-H-AKK
APR-M20-1.5-H-AKK
M20x1.5
76.0
3.5
-
17.0
0.0
23.0
99.0
10.0
24
-
14
140
APR-M25-1.5-S-AKK
APR-M25-1.5-S-AKK
M25x1.5
105.0
4.0
-
22.0
0.0
36.0
141.0
12.0
30
-
19
305
APR-M25-1.5-M-AKK
APR-M25-1.5-M-AKK
M25x1.5
105.0
4.0
-
22.0
0.0
36.0
141.0
12.0
30
-
19
305
APR-M25-1.5-H-AKK
APR-M25-1.5-H-AKK
M25x1.5
105.0
4.0
-
22.0
0.0
36.0
141.0
12.0
30
-
19
305
APR-M27-1.5-S-AKK
APR-M27-1.5-S-AKK
M27x1.5
105.0
4.0
-
22.0
0.0
36.0
141.0
12.0
32
-
19
375
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성