B-2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Standard V PULLEY
B
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/standard_v_pulley/b/b2.prj},{NB=7-B-2F},{CN=7-B-2F},{DP=166.8},{DE=177.8},{DMAX=42},{DMIN=14},{D=-},{TYPE=50X},{DB=76},{L=40},{S1=-},{S2=2},{W=44},{H=18},{CADDATA=7B2F},{INERTIA=0.0124},{WEIGHT=3.39},{PRICE=3,7},{VERS=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter- dp
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
[mm]
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
[mm]
D
(Pilot hole) d
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
3-B-2
3-B-2
65.2
76.2
22
11
8
21U
44
32
19
31
44
18
0.000555
0.92
3-B-2F
3-B-2F
65.2
76.2
22
10
8
41U
-
30
-
14
44
18
0.000535
0.87
3 1/2-B-2
3 1/2-B-2
77.9
88.9
28
11
8
21U
50
32
19
31
44
18
0.00103
1.21
3 1/2-B-2F
3 1/2-B-2F
77.9
88.9
29
10
8
41U
-
30
-
14
44
18
0.00104
1.21
4-B-2
4-B-2
90.6
101.6
28
11
8
21U
50
32
19
31
44
18
0.00169
1.46
4-B-2F
4-B-2F
90.6
101.6
36
10
8
41U
-
30
-
14
44
18
0.00184
1.61
4 1/2-B-2
4 1/2-B-2
103.3
114.3
32
11
8
21U
57
32
19
31
44
18
0.0027
1.82
4 1/2-B-2F
4 1/2-B-2F
103.3
114.3
44
10
8
41U
-
30
-
14
44
18
0.00303
2.07
5-B-2
5-B-2
116
127
32
13
8
22U
57
37
19
26
44
18
0.00383
2.07
5-B-2F
5-B-2F
116
127
32
10
8
40U
57
30
-
14
44
18
0.00378
1.94
5 1/2-B-2
5 1/2-B-2
128.7
139.7
35
13
8
22U
63
37
19
26
44
18
0.0055
2.45
5 1/2-B-2F
5 1/2-B-2F
128.7
139.7
35
10
8
40U
63
30
-
14
44
18
0.00542
2.28
6-B-2
6-B-2
141.4
152.4
35
14
8
22U
63
40
19
23
44
18
0.00752
2.78
6-B-2F
6-B-2F
141.4
152.4
35
10
8
40U
63
30
-
14
44
18
0.00741
2.55
6 1/2-B-2
6 1/2-B-2
154.1
165.1
35
14
8
22U
63
40
19
23
44
18
0.0102
3.14
6 1/2-B-2F
6 1/2-B-2F
154.1
165.1
35
10
8
40U
63
30
-
14
44
18
0.0101
2.91
7-B-2
7-B-2
166.8
177.8
42
16
-
20X
76
46
12
10
44
18
0.0125
3.6
7-B-2F
7-B-2F
166.8
177.8
42
14
-
50X
76
40
-
2
44
18
0.0124
3.39
8-B-2
8-B-2
192.2
203.2
42
16
-
20X
76
46
12
10
44
18
0.0192
4.01
8-B-2F
8-B-2F
192.2
203.2
42
14
-
50X
76
40
-
2
44
18
0.019
3.81
9-B-2
9-B-2
217.6
228.6
42
15
-
20X
76
44
10
10
44
18
0.0284
4.42
9-B-2F
9-B-2F
217.6
228.6
42
14
-
50X
76
40
-
2
44
18
0.0283
4.29
10-B-2
10-B-2
243
254
42
15
-
20X
76
44
10
10
44
18
0.04
4.87
10-B-2F
10-B-2F
243
254
42
14
-
50X
76
40
-
2
44
18
0.0399
4.74
11-B-2
11-B-2
268.4
279.4
42
15
-
20X
76
44
10
10
44
18
0.0543
5.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A-2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B-4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HKL Clamping Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MJT-K
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SRC - Roller Chain Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성