SPB-5
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
ISOMEC SP PULLEY
SPB
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spb/spb_5.prj},{NB=SPB236-5},{CN=SPB236-5},{DD=236},{DE=243},{VS1X=3020},{VS2X=75(70)},{TYPE=41U},{DB=-},{I=51},{S1=-},{S2=50},{W=101},{H=23},{CD=SPB2365},{MASS=0.135},{WEIGHT=15.5},{VS4X=29,800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DD
Datum diameter
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
VS1X
Bushing No.
[mm]
VS2X
Max. bore
[mm]
TYPE
Type
[mm]
DB
Dimension db
[mm]
I
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
MASS
Moment of inertia
[kg * m^2]
WEIGHT
Weight
[kg]
SPB125-5
SPB125-5
125
132
2012
50(48)
51U
-
32
-
34.5
101
22.5
0.01
3.81
SPB132-5
SPB132-5
132
139
2012
50(48)
51U
-
32
-
34.5
101
22.5
0.0124
4.28
SPB140-5
SPB140-5
140
147
2517
60(60)
51U
-
45
-
28
101
22.5
0.0156
4.67
SPB150-5
SPB150-5
150
157
2517
60(60)
51U
-
45
-
28
101
22.5
0.0209
5.55
SPB160-5
SPB160-5
160
167
2517
60(60)
51U
-
45
-
28
101
22.5
0.0273
6.49
SPB165-5
SPB165-5
165
172
2517
60(60)
51U
-
45
-
28
101
22.5
0.0309
6.97
SPB170-5
SPB170-5
170
177
3020
75(70)
51U
-
51
-
25
101
22.5
0.0333
6.62
SPB175-5
SPB175-5
175
182
3020
75(70)
51U
-
51
-
25
101
22.5
0.0378
7.18
SPB180-5
SPB180-5
180
187
3020
75(70)
51U
-
51
-
25
101
22.5
0.0428
7.76
SPB185-5
SPB185-5
185
192
3020
75(70)
51U
-
51
-
25
101
22.5
0.0481
8.35
SPB190-5
SPB190-5
190
197
3020
75(70)
51U
-
51
-
25
101
22.5
0.0539
8.96
SPB195-5
SPB195-5
195
202
3020
75(70)
51U
-
51
-
25
101
22.5
0.0612
9.72
SPB200-5
SPB200-5
200
207
3020
75(70)
41U
-
51
-
50
101
22.5
0.068
10.4
SPB206-5
SPB206-5
206
213
3020
75(70)
41U
-
51
-
50
101
22.5
0.0769
11.1
SPB212-5
SPB212-5
212
219
3020
75(70)
41U
-
51
-
50
101
23
0.0873
12.1
SPB218-5
SPB218-5
218
225
3020
75(70)
41U
-
51
-
50
101
23
0.0978
12.9
SPB224-5
SPB224-5
224
231
3020
75(70)
41U
-
51
-
50
101
23
0.109
13.8
SPB230-5
SPB230-5
230
237
3020
75(70)
41U
-
51
-
50
101
23
0.122
14.6
SPB236-5
SPB236-5
236
243
3020
75(70)
41U
-
51
-
50
101
23
0.135
15.5
SPB250-5
SPB250-5
250
257
4036
95(85)
41U
-
64
-
37
101
23
0.186
19.8
SPB265-5
SPB265-5
265
272
4036
95(85)
41U
-
64
-
37
101
23
0.237
22.7
SPB280-5
SPB280-5
280
287
4036
95(85)
50U
180
64
-
18.5
101
23
0.207
18
SPB300-5
SPB300-5
300
307
4036
95(85)
50U
180
64
-
18.5
101
23
0.255
19.4
SPB315-5
SPB315-5
315
322
4036
95(85)
50U
180
64
-
18.5
101
23
0.295
20.5
SPB335-5
SPB335-5
335
342
4036
95(85)
50U
180
64
-
18.5
101
23
0.362
21.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성