PK8
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
ISOMEC POLYDRIVE PULLEY
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/isomec_polydrive_pulley/pk8.prj},{NB=PK-125-8},{CN=PK-125-8},{DE=125},{BN=2012},{MSB=50(48)},{TYPE=31U},{DB=-},{L=34.92},{S1=-},{S2=-},{W=34.92},{H=-},{CADDATA=PK1258},{X=0.0049},{MASS=2.05},{X2=12.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DE
Outer diameter- de
[mm]
BN
Bushing No.
ⁿ/ₐ
MSB
Max. bore
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
X
Moment of inertia
[kg*m2]
MASS
Weight
[kg]
PK-50-8
PK-50-8
50
0
22(22)
11U
40
40
5.08
-
34.92
-
0.000122
0.47
PK-56-8
PK-56-8
56
0
25(25)
11U
46
40
5.08
-
34.92
-
0.0002
0.61
PK-63-8
PK-63-8
63
1108
28(25)
41UR
-
22
-
12.92
34.92
10
0.000243
0.39
PK-67-8
PK-67-8
67
1108
28(25)
41UR
-
22
-
12.92
34.92
10
0.000321
0.46
PK-71-8
PK-71-8
71
1108
28(25)
41UR
-
22
-
12.92
34.92
10
0.000414
0.54
PK-75-8
PK-75-8
75
1108
28(25)
41UR
-
22
-
12.92
34.92
10
0.000524
0.62
PK-80-8
PK-80-8
80
1310
35(32)
41UR
-
25
-
9.92
34.92
10
0.000641
0.61
PK-85-8
PK-85-8
85
1310
35(32)
41UR
-
25
-
9.92
34.92
10
0.00085
0.73
PK-90-8
PK-90-8
90
1610
42(38)
41UR
-
25
-
9.92
34.92
10
0.00103
0.77
PK-95-8
PK-95-8
95
1610
42(38)
41UR
-
25
-
9.92
34.92
10
0.00133
0.9
PK-100-8
PK-100-8
100
1610
42(38)
41U
-
25
-
9.92
34.92
10
0.00168
1.05
PK-106-8
PK-106-8
106
1610
42(38)
41U
-
25
-
9.92
34.92
10
0.00217
1.23
PK-112-8
PK-112-8
112
1610
42(38)
41U
-
25
-
9.92
34.92
10
0.00275
1.43
PK-118-8
PK-118-8
118
1610
42(38)
41U
-
25
-
9.92
34.92
10
0.00343
1.64
PK-125-8
PK-125-8
125
2012
50(48)
31U
-
34.92
-
-
34.92
-
0.0049
2.05
PK-132-8
PK-132-8
132
2012
50(48)
31U
-
34.92
-
-
34.92
-
0.00627
2.4
PK-140-8
PK-140-8
140
2012
50(48)
31U
-
34.92
-
-
34.92
-
0.00814
2.84
PK-150-8
PK-150-8
150
2012
50(48)
31U
-
34.92
-
-
34.92
-
0.011
3.41
PK-160-8
PK-160-8
160
2012
50(48)
31U
-
34.92
-
-
34.92
-
0.0145
4.03
PK-170-8
PK-170-8
170
2012
50(48)
30U
105
34.92
-
-
34.92
10
0.0114
2.94
PK-180-8
PK-180-8
180
2517
60(60)
10U
120
45
10.08
-
34.92
10
0.0162
3.74
PK-190-8
PK-190-8
190
2517
60(60)
10U
120
45
10.08
-
34.92
10
0.0185
3.91
PK-200-8
PK-200-8
200
2517
60(60)
10U
120
45
10.08
-
34.92
10
0.0221
4.26
PK-212-8
PK-212-8
212
2517
60(60)
10U
120
45
10.08
-
34.92
10
0.0257
4.47
PK-224-8
PK-224-8
224
2517
60(60)
10U
120
45
10.08
-
34.92
10
0.0317
4.96
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성