VME
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Tensioner & Idler
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/fhp/vme.prj},{NB=VME70A1-6202},{CN=VME70A1-6202},{VS1X=A1},{DE=70},{DA=32},{DB=41},{W=19},{W1=12},{S2=4},{WK=34},{R=1},{H=12.5},{VS3X=6202×1},{D1=15},{D2=35},{B=11},{CD=VME70A1-6202},{MASS=0.09},{VS4X=0},{VER=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
VS1X
Shape
[mm]
DE
Dimension De
[mm]
DA
Dimension Da
[mm]
DB
Dimension Db
[mm]
W
Dimension W
[mm]
W1
Dimension w1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
WK
Theta
[deg]
R
Dimension R
[mm]
H
Dimension H
[mm]
VS3X
Bearing No.
[mm]
D1
Dimension d
[mm]
D2
Dimension D
[mm]
B
Dimension B
[mm]
MASS
Mass
[kg]
VME63M1-6200
VME63M1-6200
M1
63
27
36
15
10
3
34
1
9
6200×1
10
30
9
0.07
VME63A1-6200
VME63A1-6200
A1
63
27
36
19
12
5
34
2
12.5
6200×1
10
30
9
0.06
VME70A1-6202
VME70A1-6202
A1
70
32
41
19
12
4
34
1
12.5
6202×1
15
35
11
0.09
VME80B1-6202
VME80B1-6202
B1
80
32
41
21
16
5
35
4.5
15
6202×1
15
35
11
0.10
VME85B1-6203
VME85B1-6203
B1
85
37
46
22
16
5
34
1
15
6203×1
17
40
12
0.12
VME120B1-6202
VME120B1-6202
B1
120
32
41
22
16
5.5
34
1
15
6202×1
15
35
11
0.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성