QPKAL-1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Oil Elements
QPKAL
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/oil_elements/qpkal/qpkal_1.prj},{NB=QPKAL-22-G3/8-1-BK},{CN=QPKAL-22-G3/8-1-BK},{VER=2},{D=22},{NDM=16.662},{M1=-},{G=G3/8},{M2=M5},{LM=8.0},{LF=8},{H=26.0},{SH=15},{B=5},{MX=12},{MASS=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
M2
Thread
ⁿ/ₐ
LM
[mm]
LF
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
B
[mm]
MASS
Mass
[g]
QPKAL-22-M16-1.5-1-BK
QPKAL-22-M16-1.5-1-BK
22
M16x1.5
-
M5
8.0
8
26.0
15
5
12
QPKAL-22-M16-1.5-1-BL
QPKAL-22-M16-1.5-1-BL
22
M16x1.5
-
M5
8.0
8
26.0
15
5
12
QPKAL-26-M20-1.5-1-BK
QPKAL-26-M20-1.5-1-BK
26
M20x1.5
-
M5
8.5
8
27.5
16
5
17
QPKAL-26-M20-1.5-1-BL
QPKAL-26-M20-1.5-1-BL
26
M20x1.5
-
M5
8.5
8
27.5
16
5
17
QPKAL-32-M26-1.5-1-BK
QPKAL-32-M26-1.5-1-BK
32
M26x1.5
-
M5
9.0
8
29.0
17
6
27
QPKAL-32-M26-1.5-1-BL
QPKAL-32-M26-1.5-1-BL
32
M26x1.5
-
M5
9.0
8
29.0
17
6
27
QPKAL-22-G3/8-1-BK
QPKAL-22-G3/8-1-BK
22
-
G3/8
M5
8.0
8
26.0
15
5
12
QPKAL-22-G3/8-1-BL
QPKAL-22-G3/8-1-BL
22
-
G3/8
M5
8.0
8
26.0
15
5
12
QPKAL-26-G1/2-1-BK
QPKAL-26-G1/2-1-BK
26
-
G1/2
M5
8.5
8
27.5
16
5
17
QPKAL-26-G1/2-1-BL
QPKAL-26-G1/2-1-BL
26
-
G1/2
M5
8.5
8
27.5
16
5
17
QPKAL-32-G3/4-1-BK
QPKAL-32-G3/4-1-BK
32
-
G3/4
M5
9.0
8
29.0
17
6
27
QPKAL-32-G3/4-1-BL
QPKAL-32-G3/4-1-BL
32
-
G3/4
M5
9.0
8
29.0
17
6
27
QPKAL-40-G1-1-BK
QPKAL-40-G1-1-BK
40
-
G1
M5
11.0
8
32.5
18
7
48
QPKAL-40-G1-1-BL
QPKAL-40-G1-1-BL
40
-
G1
M5
11.0
8
32.5
18
7
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성