QPHAL-1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Oil Elements
QPHAL
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/oil_elements/qphal/qphal_1.prj},{NB=QPHAL-60-G11/2-AS-1},{CN=QPHAL-60-G11/2-AS-1},{TYPE=AS},{D=60},{M=-},{G=G11/2},{VERS=1},{NDMX=47.803},{NDM=47.803},{D3=2},{P=0.000},{D4=M5},{H=22.0},{LM=13.0},{M2=M5},{LF=8},{SD=2},{L3=8},{B=50},{C=57.7},{D2K=30.291},{D4G=5},{D4K=4.134},{LX=1.500},{LX1=2.000},{V1=1},{MASS=120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LM
[mm]
M2
Thread
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MASS
Mass
[g]
QPHAL-19-M14-1.5-OS-1
QPHAL-19-M14-1.5-OS-1
19
M14x1.5
-
15.5
8.0
M5
8
15
17.3
7
QPHAL-19-M14-1.5-ES-1
QPHAL-19-M14-1.5-ES-1
19
M14x1.5
-
15.5
8.0
M5
8
15
17.3
7
QPHAL-19-M14-1.5-AS-1
QPHAL-19-M14-1.5-AS-1
19
M14x1.5
-
15.5
8.0
M5
8
15
17.3
7
QPHAL-22-M16-1.5-OS-1
QPHAL-22-M16-1.5-OS-1
22
M16x1.5
-
15.5
8.0
M5
8
18
20.8
10
QPHAL-22-M16-1.5-ES-1
QPHAL-22-M16-1.5-ES-1
22
M16x1.5
-
15.5
8.0
M5
8
18
20.8
10
QPHAL-22-M16-1.5-AS-1
QPHAL-22-M16-1.5-AS-1
22
M16x1.5
-
15.5
8.0
M5
8
18
20.8
10
QPHAL-26-M20-1.5-OS-1
QPHAL-26-M20-1.5-OS-1
26
M20x1.5
-
16.0
8.5
M5
8
21
24.3
15
QPHAL-26-M20-1.5-ES-1
QPHAL-26-M20-1.5-ES-1
26
M20x1.5
-
16.0
8.5
M5
8
21
24.3
15
QPHAL-26-M20-1.5-AS-1
QPHAL-26-M20-1.5-AS-1
26
M20x1.5
-
16.0
8.5
M5
8
21
24.3
15
QPHAL-32-M26-1.5-OS-1
QPHAL-32-M26-1.5-OS-1
32
M26x1.5
-
17.0
9.0
M5
8
27
31.2
27
QPHAL-32-M27-1.5-OS-1
QPHAL-32-M27-1.5-OS-1
32
M27x1.5
-
17.0
9.0
M5
8
27
31.2
30
QPHAL-32-M26-1.5-ES-1
QPHAL-32-M26-1.5-ES-1
32
M26x1.5
-
17.0
9.0
M5
8
27
31.2
27
QPHAL-32-M27-1.5-ES-1
QPHAL-32-M27-1.5-ES-1
32
M27x1.5
-
17.0
9.0
M5
8
27
31.2
30
QPHAL-32-M26-1.5-AS-1
QPHAL-32-M26-1.5-AS-1
32
M26x1.5
-
17.0
9.0
M5
8
27
31.2
27
QPHAL-32-M27-1.5-AS-1
QPHAL-32-M27-1.5-AS-1
32
M27x1.5
-
17.0
9.0
M5
8
27
31.2
30
QPHAL-40-M33-1.5-OS-1
QPHAL-40-M33-1.5-OS-1
40
M33x1.5
-
19.5
11.0
M5
8
32
37.0
47
QPHAL-40-M33-1.5-ES-1
QPHAL-40-M33-1.5-ES-1
40
M33x1.5
-
19.5
11.0
M5
8
32
37.0
47
QPHAL-40-M33-1.5-AS-1
QPHAL-40-M33-1.5-AS-1
40
M33x1.5
-
19.5
11.0
M5
8
32
37.0
47
QPHAL-50-M40-1.5-OS-1
QPHAL-50-M40-1.5-OS-1
50
M40x1.5
-
21.0
12.0
M5
8
41
47.3
82
QPHAL-50-M42-1.5-OS-1
QPHAL-50-M42-1.5-OS-1
50
M42x1.5
-
21.0
12.0
M5
8
41
47.3
82
QPHAL-50-M42-2-OS-1
QPHAL-50-M42-2-OS-1
50
M42x2
-
21.0
12.0
M5
8
41
47.3
82
QPHAL-50-M40-1.5-ES-1
QPHAL-50-M40-1.5-ES-1
50
M40x1.5
-
21.0
12.0
M5
8
41
47.3
82
QPHAL-50-M42-1.5-ES-1
QPHAL-50-M42-1.5-ES-1
50
M42x1.5
-
21.0
12.0
M5
8
41
47.3
82
QPHAL-50-M42-2-ES-1
QPHAL-50-M42-2-ES-1
50
M42x2
-
21.0
12.0
M5
8
41
47.3
82
QPHAL-50-M40-1.5-AS-1
QPHAL-50-M40-1.5-AS-1
50
M40x1.5
-
21.0
12.0
M5
8
41
47.3
82
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성