GN145-1 - Pipe Joint - Flange
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN145
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn145/gn_145_1.prj},{NB=GN145-B14-1-BL},{NM=GN145-B14-1-**},{NM2=Special order},{NORMNR=GN145},{D1=B14},{D11=14},{KS=Klemmschr. mit Innensechskant},{D2=5.5},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=25},{L1=40},{L2=25},{M=18},{T=7},{X=35},{Y1=50},{Y2=38},{KLEMM=GN 911-M6-22},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{L=11.000},{R=7.000},{L3=14.000},{L4=17.430},{L5=9.000},{P=3.000},{U=4.800},{RP=5.250},{OB=BL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
NM
Catalog number
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
bore
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
Clamping screw
ⁿ/ₐ
K
Dimension
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
KLEMM
Clamp lever d3
ⁿ/ₐ
GN145-B10-1-BL
GN145-B10-1-**
Special order
B10
5.5
M6
25
40
25
18
7
35
50
38
GN 911-M6-22
GN145-B12-1-BL
GN145-B12-1-**
Special order
B12
5.5
M6
25
40
25
18
7
35
50
38
GN 911-M6-22
GN145-B14-1-BL
GN145-B14-1-**
Special order
B14
5.5
M6
25
40
25
18
7
35
50
38
GN 911-M6-22
GN145-B15-1-BL
GN145-B15-1-**
Special order
B15
5.5
M6
25
40
25
18
7
35
50
38
GN 911-M6-22
GN145-B16-1-BL
GN145-B16-1-**
Special order
B16
5.5
M6
25
40
25
18
7
35
50
38
GN 911-M6-22
GN145-B18-1-BL
GN145-B18-1-**
Special order (a part)
B18
5.5
M6
25
40
25
18
7
35
50
38
GN 911-M6-22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성