LXPS-M-B - Serrated Locking Plates
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LXPS - Serrated Locking Plates
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lxps/lxps_m_b.prj},{NB=LXPS-40-M-B-A4},{CN=LXPS-40-M-B-A4},{D=40},{D1=30.0},{P=23},{C1=6},{M=M8},{CS=0.0},{H=23},{HM=24.3},{H1=11.5},{C=0.0},{M1=M6},{NOT=60},{MASS=84},{VER=4},{NDM=6},{N=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
P
Length P
[mm]
C1
Diameter C H11
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
H
Height H
[mm]
HM
H' min.
[mm]
H1
Height h
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
NOT
No. of Teeth
[mm]
LXPS-22-M-B-A4
LXPS-22-M-B-A4
22
15.5
12
3
M4
13
13.6
6.5
M3
60
LXPS-27-M-B-A4
LXPS-27-M-B-A4
27
19.5
15
4
M5
15
15.7
7.5
M4
60
LXPS-32-M-B-A4
LXPS-32-M-B-A4
32
23.5
18
5
M6
18
18.9
9.0
M5
60
LXPS-40-M-B-A4
LXPS-40-M-B-A4
40
30.0
23
6
M8
23
24.3
11.5
M6
60
LXPS-22-M-B-48-A4
LXPS-22-M-B-48-A4
22
15.5
12
3
M4
13
13.6
6.5
M3
48
LXPS-27-M-B-48-A4
LXPS-27-M-B-48-A4
27
19.5
15
4
M5
15
15.7
7.5
M4
48
LXPS-32-M-B-48-A4
LXPS-32-M-B-48-A4
32
23.5
18
5
M6
18
18.9
9.0
M5
48
LXPS-40-M-B-48-A4
LXPS-40-M-B-48-A4
40
30.0
23
6
M8
23
24.3
11.5
M6
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성