LHCM-LW - Clamp Lever with Flat Washer - Miniature Flat Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LHCM / LHCF - Clamp Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lhcm_lhcf/lhcm_lw.prj},{NB=LHCM-5-12-LW20-BK},{M=M5},{LM=12},{R=30},{H=22},{H1=25.5},{H2=24.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{DW=20},{TW=2},{S1=4},{NOT=18},{FMAX=90},{PMAX=3.9},{MASS=32-37},{NDM=5.000},{COLOR=BK}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
R
Length
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
H2
Height h
[mm]
S
Height s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
DW
Diameter Dw
[mm]
TW
Length tw
[mm]
S1
Height s1
[mm]
LHCM-5-12-LW20-BK
LHCM-5-12-LW20-BK
M5
12
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-12-LW20-OR
LHCM-5-12-LW20-OR
M5
12
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-12-LW20-RD
LHCM-5-12-LW20-RD
M5
12
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-12-LW20-SG
LHCM-5-12-LW20-SG
M5
12
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-16-LW20-BK
LHCM-5-16-LW20-BK
M5
16
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-16-LW20-OR
LHCM-5-16-LW20-OR
M5
16
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-16-LW20-RD
LHCM-5-16-LW20-RD
M5
16
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-16-LW20-SG
LHCM-5-16-LW20-SG
M5
16
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-20-LW20-BK
LHCM-5-20-LW20-BK
M5
20
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-20-LW20-OR
LHCM-5-20-LW20-OR
M5
20
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-20-LW20-RD
LHCM-5-20-LW20-RD
M5
20
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-20-LW20-SG
LHCM-5-20-LW20-SG
M5
20
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-25-LW20-BK
LHCM-5-25-LW20-BK
M5
25
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-25-LW20-OR
LHCM-5-25-LW20-OR
M5
25
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-25-LW20-RD
LHCM-5-25-LW20-RD
M5
25
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-25-LW20-SG
LHCM-5-25-LW20-SG
M5
25
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-32-LW20-BK
LHCM-5-32-LW20-BK
M5
32
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-32-LW20-OR
LHCM-5-32-LW20-OR
M5
32
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-32-LW20-RD
LHCM-5-32-LW20-RD
M5
32
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-32-LW20-SG
LHCM-5-32-LW20-SG
M5
32
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-40-LW20-BK
LHCM-5-40-LW20-BK
M5
40
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-40-LW20-OR
LHCM-5-40-LW20-OR
M5
40
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-40-LW20-RD
LHCM-5-40-LW20-RD
M5
40
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-40-LW20-SG
LHCM-5-40-LW20-SG
M5
40
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
LHCM-5-50-LW20-BK
LHCM-5-50-LW20-BK
M5
50
30
22
25.5
24.5
4
13
10
20
2
4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MJT-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SHNRS - Security nut
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MBA
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM-C - Clamp Lever with Push Button
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNM-SC - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNSS - Socket Head Cap Screw (Inch Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PAF-L - Miniature Ball Plunger
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SHA-EL/SHAS - Hexagon Post
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
UNF-SH - Steel Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM LW - Clamp Lever with Flat Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSB/SSBS-B - Stopper Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
FDF-KS - Leveling Feet, Female Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSCMS - Phillips Cross Recessed Truss Head Captive Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성