LFM - Flat Tension Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LFM / LFF - Flat Tension Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lfm_lff/lfm.prj},{NB=LFM-10-60},{CN=LFM-10-60},{M=M10},{LM=60},{R=130},{H=13.5},{H1=17.5},{H2=22},{S=2},{A=12},{B=30},{D=41},{D1=19},{NOF=26},{FMAX=180},{PMAX=16},{W=340},{NDM=10},{KDM=8.160},{C1=2.0},{R1=11.0},{R2=7.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
R
Length
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
S
Height
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
NOF
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
FMAX
[N]
PMAX
[kN]
W
Weight
[g]
LFM-8-30
LFM-8-30
M8
30
100
12.0
16.0
19
2
10
25
33
13
22
120
10
180
LFM-8-40
LFM-8-40
M8
40
100
12.0
16.0
19
2
10
25
33
13
22
120
10
183
LFM-8-50
LFM-8-50
M8
50
100
12.0
16.0
19
2
10
25
33
13
22
120
10
185
LFM-10-30
LFM-10-30
M10
30
130
13.5
17.5
22
2
12
30
41
19
26
180
16
320
LFM-10-40
LFM-10-40
M10
40
130
13.5
17.5
22
2
12
30
41
19
26
180
16
327
LFM-10-50
LFM-10-50
M10
50
130
13.5
17.5
22
2
12
30
41
19
26
180
16
333
LFM-10-60
LFM-10-60
M10
60
130
13.5
17.5
22
2
12
30
41
19
26
180
16
340
LFM-12-30
LFM-12-30
M12
30
130
13.5
17.5
22
2
12
30
41
19
26
300
23
330
LFM-12-40
LFM-12-40
M12
40
130
13.5
17.5
22
2
12
30
41
19
26
300
23
337
LFM-12-50
LFM-12-50
M12
50
130
13.5
17.5
22
2
12
30
41
19
26
300
23
343
LFM-12-60
LFM-12-60
M12
60
130
13.5
17.5
22
2
12
30
41
19
26
300
23
350
LFM-16-40
LFM-16-40
M16
40
150
17.0
22.0
28
2
14
35
45
23
36
660
43
550
LFM-16-50
LFM-16-50
M16
50
150
17.0
22.0
28
2
14
35
45
23
36
660
43
565
LFM-16-60
LFM-16-60
M16
60
150
17.0
22.0
28
2
14
35
45
23
36
660
43
580
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성