LEFS - Plastic Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LEMS / LEFS - Plastic Clamp Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lems_lefs/lefs.prj},{NB=LEFS-8-BK},{VER=1},{M=M8},{LF=11},{R=63},{H=46.3},{H1=50.3},{H2=31.0},{S=6.5},{D=17.5},{D1=13.5},{NOT=24},{FMAX=120},{PMAX=7.00},{WEIGHT=30},{NDM=8},{KDM=6.647},{L1=13.2},{L2=5.5},{L3=75.0},{L4=2.0},{L5=16.6},{COLOR=BK}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread
[mm]
R
dimension R
[mm]
H
dimension H
[mm]
H1
dimension H'
[mm]
H2
dimension h
[mm]
S
dimension s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
NOT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
LEFS-3-BK
LEFS-3-BK
M3
7
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
18
LEFS-3-OR
LEFS-3-OR
M3
7
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
18
LEFS-3-SG
LEFS-3-SG
M3
7
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
18
LEFS-4-BK
LEFS-4-BK
M4
8
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
18
LEFS-4-OR
LEFS-4-OR
M4
8
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
18
LEFS-4-SG
LEFS-4-SG
M4
8
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
18
LEFS-5-BK
LEFS-5-BK
M5
8
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
18
LEFS-5-OR
LEFS-5-OR
M5
8
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
18
LEFS-5-SG
LEFS-5-SG
M5
8
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
18
LEFS-6-BK
LEFS-6-BK
M6
8
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
18
LEFS-6-OR
LEFS-6-OR
M6
8
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
18
LEFS-6-SG
LEFS-6-SG
M6
8
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
18
LEFS-6B-BK
LEFS-6B-BK
M6
11
63
46.3
50.3
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LEFS-6B-OR
LEFS-6B-OR
M6
11
63
46.3
50.3
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LEFS-6B-SG
LEFS-6B-SG
M6
11
63
46.3
50.3
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LEFS-8-BK
LEFS-8-BK
M8
11
63
46.3
50.3
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LEFS-8-OR
LEFS-8-OR
M8
11
63
46.3
50.3
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LEFS-8-SG
LEFS-8-SG
M8
11
63
46.3
50.3
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LEFS-8B-BK
LEFS-8B-BK
M8
14
78
55.4
59.4
36.0
8.0
21.0
16.0
26
LEFS-8B-OR
LEFS-8B-OR
M8
14
78
55.4
59.4
36.0
8.0
21.0
16.0
26
LEFS-8B-SG
LEFS-8B-SG
M8
14
78
55.4
59.4
36.0
8.0
21.0
16.0
26
LEFS-10-BK
LEFS-10-BK
M10
14
78
55.4
59.4
36.0
8.0
21.0
16.0
26
LEFS-10-OR
LEFS-10-OR
M10
14
78
55.4
59.4
36.0
8.0
21.0
16.0
26
LEFS-10-SG
LEFS-10-SG
M10
14
78
55.4
59.4
36.0
8.0
21.0
16.0
26
LEFS-10B-BK
LEFS-10B-BK
M10
17
92
66.0
70.0
43.0
11.0
25.0
19.0
28
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LHCM - Miniature Flat Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LTM - Tension Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LTF - Tension Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LEM - Plastic Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HKL Clamping Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
UAF - Aluminum Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SLH-TZB - Socket Head Cap Screw (Low Head, Steel Type, Trivalent Chromate T...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KUDM - Plastic Mini Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KSM - Seven Lobe Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PLLYS-AK - Indexing Plunger with Rest Position Long Knob, with Locknut
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성