LEM-C - Plastic Clamp Lever with Push Button
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LEM-C / LEMS-C - Plastic Clamp Lever with Push Button
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lem_c_lems_c/lem_c.prj},{NB=LEM-8-16-SG-CSG},{VER=1},{M=M8},{LM=16},{R=63},{H=46.3},{H1=50.3},{H2=31},{S=6.5},{D=17.5},{D1=13.5},{NOT=24},{FMAX=120},{PMAX=7.00},{MASS=39},{NDM=8},{KDM=6.466},{L1=13.2},{L2=5.5},{L3=75.0},{L4=2.0},{L5=16.6},{COLOR=SG},{CCOLOR=SG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
R
dimension R
[mm]
H
dimension H
[mm]
H1
dimension H'
[mm]
H2
dimension h
[mm]
S
dimension s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
LEM-3-6-BK-CBK
LEM-3-6-BK-CBK
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-BK-COR
LEM-3-6-BK-COR
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-BK-CSG
LEM-3-6-BK-CSG
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-OR-CBK
LEM-3-6-OR-CBK
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-OR-COR
LEM-3-6-OR-COR
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-OR-CSG
LEM-3-6-OR-CSG
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-SG-CBK
LEM-3-6-SG-CBK
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-SG-COR
LEM-3-6-SG-COR
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-6-SG-CSG
LEM-3-6-SG-CSG
M3
6
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-BK-CBK
LEM-3-8-BK-CBK
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-BK-COR
LEM-3-8-BK-COR
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-BK-CSG
LEM-3-8-BK-CSG
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-OR-CBK
LEM-3-8-OR-CBK
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-OR-COR
LEM-3-8-OR-COR
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-OR-CSG
LEM-3-8-OR-CSG
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-SG-CBK
LEM-3-8-SG-CBK
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-SG-COR
LEM-3-8-SG-COR
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-8-SG-CSG
LEM-3-8-SG-CSG
M3
8
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-10-BK-CBK
LEM-3-10-BK-CBK
M3
10
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-10-BK-COR
LEM-3-10-BK-COR
M3
10
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-10-BK-CSG
LEM-3-10-BK-CSG
M3
10
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-10-OR-CBK
LEM-3-10-OR-CBK
M3
10
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-10-OR-COR
LEM-3-10-OR-COR
M3
10
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-10-OR-CSG
LEM-3-10-OR-CSG
M3
10
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
LEM-3-10-SG-CBK
LEM-3-10-SG-CBK
M3
10
45
35.5
39.0
24
4.2
13.0
10.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성