LDF - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LDM / LDF / LDR - Clamp Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/ldm_ldf_ldr/ldf.prj},{NB=LDF-8B-SG},{VER=2},{M=M8},{LF=14},{R=78},{H=54},{H1=58.0},{H2=36.0},{S=8.0},{D=21.0},{D1=16.0},{NOT=26},{FMAX=140},{PMAX=10.0},{MASS=122},{L1=14.000},{L2=6.500},{L3=93.000},{L4=1.500},{L5=18.500},{L6=17.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{COLOR=SG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread
[mm]
R
Length
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H'
[mm]
H2
Height h
[mm]
S
Height s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
NOT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
LDF-3-BK
LDF-3-BK
M3
7
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-3-OR
LDF-3-OR
M3
7
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-3-RD
LDF-3-RD
M3
7
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-3-SG
LDF-3-SG
M3
7
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-4-BK
LDF-4-BK
M4
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-4-OR
LDF-4-OR
M4
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-4-RD
LDF-4-RD
M4
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-4-SG
LDF-4-SG
M4
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-5-BK
LDF-5-BK
M5
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-5-OR
LDF-5-OR
M5
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-5-RD
LDF-5-RD
M5
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-5-SG
LDF-5-SG
M5
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-6-BK
LDF-6-BK
M6
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-6-OR
LDF-6-OR
M6
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-6-RD
LDF-6-RD
M6
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-6-SG
LDF-6-SG
M6
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDF-6B-BK
LDF-6B-BK
M6
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-6B-OR
LDF-6B-OR
M6
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-6B-RD
LDF-6B-RD
M6
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-6B-SG
LDF-6B-SG
M6
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-8-BK
LDF-8-BK
M8
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-8-OR
LDF-8-OR
M8
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-8-RD
LDF-8-RD
M8
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-8-SG
LDF-8-SG
M8
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
24
LDF-8B-BK
LDF-8B-BK
M8
14
78
54
58.0
36.0
8.0
21.0
16.0
26
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDR - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNZS - Pan Head Machine Screw for Precision Instruments
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNSS - Socket Head Cap Screw (Inch Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SGP-BR - Grub Screw Brass Pad
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XBW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HKL Clamping Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
FGBA-EE / FGBAS-EE - Rubber Bumper with Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDME - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성