KUWM - Plastic Wing Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KUWM/KUWF - Plastic Wing Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kuwm_kuwf_plastic_wing_knob/kuwm.prj},{NB=KUWM-64-M10-40-YW},{VER=1},{LM=40},{D=64},{M=M10},{H=35.5},{S=14.8},{B=14.00},{D1=21},{W=70},{COLOR=YW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
H
Height H
[mm]
S
Height s
[mm]
B
Diameter B
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
KUWM-32-M4-10-BK
KUWM-32-M4-10-BK
10
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-10-BL
KUWM-32-M4-10-BL
10
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-10-OR
KUWM-32-M4-10-OR
10
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-10-SG
KUWM-32-M4-10-SG
10
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-10-YW
KUWM-32-M4-10-YW
10
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-16-BK
KUWM-32-M4-16-BK
16
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-16-BL
KUWM-32-M4-16-BL
16
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-16-OR
KUWM-32-M4-16-OR
16
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-16-SG
KUWM-32-M4-16-SG
16
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-16-YW
KUWM-32-M4-16-YW
16
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-20-BK
KUWM-32-M4-20-BK
20
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-20-BL
KUWM-32-M4-20-BL
20
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-20-OR
KUWM-32-M4-20-OR
20
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-20-SG
KUWM-32-M4-20-SG
20
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M4-20-YW
KUWM-32-M4-20-YW
20
32
M4
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-16-BK
KUWM-32-M5-16-BK
16
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-16-BL
KUWM-32-M5-16-BL
16
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-16-OR
KUWM-32-M5-16-OR
16
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-16-SG
KUWM-32-M5-16-SG
16
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-16-YW
KUWM-32-M5-16-YW
16
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-20-BK
KUWM-32-M5-20-BK
20
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-20-BL
KUWM-32-M5-20-BL
20
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-20-OR
KUWM-32-M5-20-OR
20
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-20-SG
KUWM-32-M5-20-SG
20
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
KUWM-32-M5-20-YW
KUWM-32-M5-20-YW
20
32
M5
19.0
8.4
7.00
10
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KUDM - Plastic Mini Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KUWF - Plastic Wing Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HSM - Stainless Steel Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNZS - Pan Head Machine Screw for Precision Instruments
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SFMS - Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with O-Ring (Stainless Steel T...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SRBS - Hexalobular Socket Button Head Cap Screw with Pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KGTM - Three Lobe Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성