KSF - Seven Lobe Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KSM/KSF - Seven Lobe Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/ksm_ksf/ksf.prj},{NB=KSF-40-M8},{CN=KSF-40-M8},{D=40},{M=M8},{LF=14.0},{H=25},{S=13},{D1=18},{MASS=14},{R1=17.000},{DR1=33.9066},{R2=3.000},{R3=54.740},{DR3=29.740},{R33=7.500},{DD=9.026},{DD2=9.340},{R4=0.500},{R5=1.000},{LX=17.000},{KDM=6.647},{NDM=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
S
Height s
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
KSF-25-M4
KSF-25-M4
25
M4
7.5
16
8
12
KSF-25-M5
KSF-25-M5
25
M5
9.5
16
8
12
KSF-25-M6
KSF-25-M6
25
M6
9.0
16
8
12
KSF-32-M4
KSF-32-M4
32
M4
6.5
20
10
14
KSF-32-M5
KSF-32-M5
32
M5
9.5
20
10
14
KSF-32-M6
KSF-32-M6
32
M6
12.0
20
10
14
KSF-40-M6
KSF-40-M6
40
M6
12.0
25
13
18
KSF-40-M8
KSF-40-M8
40
M8
14.0
25
13
18
KSF-40-M10
KSF-40-M10
40
M10
14.0
25
13
18
KSF-50-M8
KSF-50-M8
50
M8
14.0
32
17
22
KSF-50-M10
KSF-50-M10
50
M10
18.0
32
17
22
KSF-50-M12
KSF-50-M12
50
M12
18.0
32
17
22
KSF-63-M10
KSF-63-M10
63
M10
18.0
40
21
26
KSF-63-M12
KSF-63-M12
63
M12
22.0
40
21
26
KSF-63-M16
KSF-63-M16
63
M16
22.0
40
21
26
KSF-80-M12
KSF-80-M12
80
M12
22.0
50
25
35
KSF-80-M16
KSF-80-M16
80
M16
30.0
50
25
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성