KSGMS - Seven Lobe Knob with Ball Pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KSGMS - Seven Lobe Knob with Thrust Pad
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/ksgms/ksgms.prj},{NB=KSGMS-40-M8-60},{D=40},{M=M8},{LM=60},{H=25},{S=13},{SD=18},{SD2=6.1±0.05},{SD22=6.100},{MASS=33},{NDM=8},{VER=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length LM
[mm]
H
Length H
[mm]
S
Length s
[mm]
SD
Diameter d
[mm]
SD2
Diameter d2
[mm]
KSGMS-32-M6-25
KSGMS-32-M6-25
32
M6
25
20
10
14
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-35
KSGMS-32-M6-35
32
M6
35
20
10
14
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-45
KSGMS-32-M6-45
32
M6
45
20
10
14
4.5±0.03
KSGMS-40-M8-30
KSGMS-40-M8-30
40
M8
30
25
13
18
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-40
KSGMS-40-M8-40
40
M8
40
25
13
18
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-50
KSGMS-40-M8-50
40
M8
50
25
13
18
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-60
KSGMS-40-M8-60
40
M8
60
25
13
18
6.1±0.05
KSGMS-50-M10-35
KSGMS-50-M10-35
50
M10
35
32
17
22
7.8±0.05
KSGMS-50-M10-45
KSGMS-50-M10-45
50
M10
45
32
17
22
7.8±0.05
KSGMS-50-M10-55
KSGMS-50-M10-55
50
M10
55
32
17
22
7.8±0.05
KSGMS-50-M10-65
KSGMS-50-M10-65
50
M10
65
32
17
22
7.8±0.05
KSGMS-63-M12-40
KSGMS-63-M12-40
63
M12
40
40
21
26
9.4±0.05
KSGMS-63-M12-60
KSGMS-63-M12-60
63
M12
60
40
21
26
9.4±0.05
KSGMS-63-M12-80
KSGMS-63-M12-80
63
M12
80
40
21
26
9.4±0.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성