KCWFS-A4-HP - Stainless Steel Wing Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KCWFS / KCWMS - Stainless Steel Wing Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kcwfs_kcwms/kcwfs_a4_hp.prj},{NB=KCWFS-40-M8-A4-HP},{CN=KCWFS-40-M8-A4-HP},{D=40},{M=M8},{NDM=8},{P=1.25},{LF=12},{H=21},{S=3},{B=4},{D1=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
LF
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
S
Height s
[mm]
B
Width B
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
KCWFS-32-M5-A4-HP
KCWFS-32-M5-A4-HP
32
M5
0.80
8
18
3
4
9
KCWFS-32-M6-A4-HP
KCWFS-32-M6-A4-HP
32
M6
1.00
9
18
3
4
9
KCWFS-40-M6-A4-HP
KCWFS-40-M6-A4-HP
40
M6
1.00
9
21
3
4
11
KCWFS-40-M8-A4-HP
KCWFS-40-M8-A4-HP
40
M8
1.25
12
21
3
4
11
KCWFS-50-M8-A4-HP
KCWFS-50-M8-A4-HP
50
M8
1.25
12
26
3
6
13
KCWFS-50-M10-A4-HP
KCWFS-50-M10-A4-HP
50
M10
1.50
15
26
3
6
13
KCWFS-63-M10-A4-HP
KCWFS-63-M10-A4-HP
63
M10
1.50
15
33
4
11
16
KCWFS-63-M12-A4-HP
KCWFS-63-M12-A4-HP
63
M12
1.75
18
33
4
11
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성