RIS/RIP - L
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indicator
RIS/RIP - Indicator Base
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indicator/ris_rip_indicator_base/ris_rip_l_asmtab.prj},{NB=RISS-L-SG},{CN=RISS-L-SG},{W=34},{P=20},{G=23.5},{L=48},{L1=17},{L2=22},{D1=16},{A=20},{M1=M5},{H=35.5},{R=45},{FUWI=RDSS},{MASS=81},{COLOR=Silver},{NDM=5.0},{KDM=4.134},{PPATH=ris_rip_l_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
W
Width W
[mm]
P
Width P
[mm]
G
Height G
[mm]
L
Height L
[mm]
L1
Height L1
[mm]
L2
Height L2
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
A
Width A
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
H
Width H
[mm]
R
Height R
[mm]
FUWI
for use with Indicator
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
COLOR
Color of lever
ⁿ/ₐ
RIS-L
RIS-L
34
20
23.5
48
17
22
16
20
M5
35.5
45
RDS
81
Black
RIS-L-OR
RIS-L-OR
34
20
23.5
48
17
22
16
20
M5
35.5
45
RDS
81
Orange
RIS-L-SG
RIS-L-SG
34
20
23.5
48
17
22
16
20
M5
35.5
45
RDS
81
Silver
RISS-L
RISS-L
34
20
23.5
48
17
22
16
20
M5
35.5
45
RDSS
81
Black
RISS-L-OR
RISS-L-OR
34
20
23.5
48
17
22
16
20
M5
35.5
45
RDSS
81
Orange
RISS-L-SG
RISS-L-SG
34
20
23.5
48
17
22
16
20
M5
35.5
45
RDSS
81
Silver
RIP-L
RIP-L
50
28
33.0
68
24
30
24
20
M6
35.5
45
RDP/RDT
156
Black
RIP-L-OR
RIP-L-OR
50
28
33.0
68
24
30
24
20
M6
35.5
45
RDP/RDT
156
Orange
RIP-L-SG
RIP-L-SG
50
28
33.0
68
24
30
24
20
M6
35.5
45
RDP/RDT
156
Silver
RIPS-L
RIPS-L
50
28
33.0
68
24
30
24
20
M6
35.5
45
RDPS/RDTS
156
Black
RIPS-L-OR
RIPS-L-OR
50
28
33.0
68
24
30
24
20
M6
35.5
45
RDPS/RDTS
156
Orange
RIPS-L-SG
RIPS-L-SG
50
28
33.0
68
24
30
24
20
M6
35.5
45
RDPS/RDTS
156
Silver
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성