PXX-A - Indexing Plunger without Locknut, with Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PXX - Indexing Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pxx/pxx_a.prj},{NB=PXXS-6-A},{CN=PXXS-6-A},{B=6},{SMIN=6},{M=M12x1.5},{NDM=12.0},{KDM=10.160},{P=1.5},{D=25},{DX2=14.2},{L=54.5},{D1=16.2},{L1=20},{L2=6},{SW1=14},{LOAD=8/21},{MASS=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B -0.04~-0.02
ⁿ/ₐ
SMIN
Height s min.
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
L
Height L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Height L1
[mm]
L2
Height L2
[mm]
SW1
Width across flat
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PXX-5-A
PXX-5-A
5
5
M10x1
21
45.0
13.8
17
5
12
7/17
20
PXX-6-A
PXX-6-A
6
6
M12x1.5
25
54.5
16.2
20
6
14
9/24
32
PXX-8-A
PXX-8-A
8
8
M16x1.5
31
69.0
21.9
26
8
19
11/30
70
PXX-10-A
PXX-10-A
10
10
M20x1.5
31
80.0
25.4
33
10
22
19/45
115
PXXS-5-A
PXXS-5-A
5
5
M10x1
21
45.0
13.8
17
5
12
6/15
20
PXXS-6-A
PXXS-6-A
6
6
M12x1.5
25
54.5
16.2
20
6
14
8/21
32
PXXS-8-A
PXXS-8-A
8
8
M16x1.5
31
69.0
21.9
26
8
19
9/26
70
PXXS-10-A
PXXS-10-A
10
10
M20x1.5
31
80.0
25.4
33
10
22
17/40
115
PXXS-5-S
PXXS-5-S
5
5
M10x1
21
45.0
13.8
17
5
12
6/15
43
PXXS-6-S
PXXS-6-S
6
6
M12x1.5
25
54.5
16.2
20
6
14
8/21
65
PXXS-8-S
PXXS-8-S
8
8
M16x1.5
31
69.0
21.9
26
8
19
9/26
128
PXXS-10-S
PXXS-10-S
10
10
M20x1.5
31
80.0
25.4
33
10
22
17/40
180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PXX-AK - Indexing Plunger with Locknut, with Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PXX-G - Indexing Plunger without Locknut, without Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PXX-GK - Indexing Plunger with Locknut, without Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PJP - Locating Pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SGP-BR - Grub Screw Brass Pad
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNFS-SD - Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw/Small Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SJN - Joint Nut
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SUB - Support Bolt with Urethane Pad
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A-1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNSM - Molybdenum Socket Head Cap Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PIXCB - Bushings for use with Indexing Plunger
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성