PTY-AK - Indexing Plunger - T-Knob style
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PTY - Indexing Plunger - T-Knob style
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pty/pty_ak_asmtab.prj},{NB=PTY-8-8-AK},{CN1=PTY-8x8-AK},{CN=PTY-8-8-AK},{M=M16x1.5},{D=59},{D1=19.6},{L=59},{L1=26},{L2=8},{L3=8},{SW1=17},{SW2=24},{B=8},{S=8},{LOAD=8.5/26},{AL=4500},{MASS=87},{MNDM=16.000},{MP=1.500},{PPATH=../pty/pty_ak_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L
Height L
[mm]
L1
Height L1
[mm]
L2
Height L2
[mm]
L3
Height L3
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
B
Diameter B
[mm]
S
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
[N]
AL
Tensile load
[N]
MASS
Mass
[g]
PTY-6-6-AK
PTY-6-6-AK
M12x1.5
54
16.2
48
22
6
6
14
18
6
6
6.5/19
2530
41
PTY-6-9-AK
PTY-6-9-AK
M12x1.5
54
16.2
48
22
6
6
14
18
6
9
6/25
2530
41
PTY-8-8-AK
PTY-8-8-AK
M16x1.5
59
19.6
59
26
8
8
17
24
8
8
8.5/26
4500
87
PTY-8-12-AK
PTY-8-12-AK
M16x1.5
59
19.6
59
26
8
8
17
24
8
12
8.5/28
4500
77
PTY-10-12-AK
PTY-10-12-AK
M16x1.5
59
19.6
59
26
8
8
17
24
10
12
9.5/38
7030
79
PTY-12-15-AK
PTY-12-15-AK
M20x1.5
59
25.4
68
33
10
10
22
30
12
15
11.5/40
10100
162
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성