PTX-A - Indexing Plunger - T-Knob style
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PTX - Indexing Plunger - T-Knob style
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/ptx/ptx_a.prj},{NB=PTX-8-8-A},{CN=PTX-8-8-A},{M=M16x1.5},{D=59},{D1=19.6},{L=59},{L1=26},{L2=8},{SW1=17},{B=8},{S=8},{LOAD=8.5/26},{AL=4500},{MASS=65},{MNDM=16.000},{MP=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L
Height L
[mm]
L1
Height L1
[mm]
L2
Height L2
[mm]
SW1
[mm]
B
Diameter B
[mm]
S
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
[N]
AL
Tensile load
[N]
MASS
Mass
[g]
PTX-6-6-A
PTX-6-6-A
M12x1.5
54
16.2
48
22
6
14
6
6
6.5/19
2530
31
PTX-6-9-A
PTX-6-9-A
M12x1.5
54
16.2
48
22
6
14
6
9
6/25
2530
31
PTX-8-8-A
PTX-8-8-A
M16x1.5
59
19.6
59
26
8
17
8
8
8.5/26
4500
65
PTX-8-12-A
PTX-8-12-A
M16x1.5
59
19.6
59
26
8
17
8
12
8.5/28
4500
65
PTX-10-12-A
PTX-10-12-A
M16x1.5
59
19.6
59
26
8
17
10
12
9.5/38
7030
66
PTX-12-15-A
PTX-12-15-A
M20x1.5
59
25.4
68
33
10
22
12
15
11.5/40
10100
121
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성