PNHYS-SK - Indexing Plunger with Rest Position - Compact type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PNHYS-S - Indexing Plunger with Rest Position Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pnhys_s/pnhys_ak_asmtab.prj},{NB=PNHYS-6-7-M12-SK},{CN1=PNHYS-6x7-M12-SK},{CN=PNHYS-6-7-M12-SK},{B=6},{S=7},{M=M12},{D=28},{D1=20},{L=40.5},{L1=10},{LB=6},{SW=14},{SW1=18},{LOAD=10/23},{AL=2620},{MASS=49},{MNDM=12.000},{MP=1.750},{PPATH=pnhys_ak_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B (h9)
[mm]
S
Dimension s
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
L
Height L
[mm]
L1
Height L1
[mm]
LB
Height Lb
[mm]
SW
Width across flat
[mm]
SW1
Width across flat
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
[N]
AL
Tensile load
[N]
MASS
Mass
[g]
PNHYS-4-5-M8-SK
PNHYS-4-5-M8-SK
4
5
M8
21
15
27.5
6
4
10
13
4/12
1160
17
PNHYS-4-5-M8-1-SK
PNHYS-4-5-M8-1-SK
4
5
M8x1
21
15
27.5
6
4
10
13
4/12
1160
17
PNHYS-5-6-M10-SK
PNHYS-5-6-M10-SK
5
6
M10
25
18
34.0
8
5
12
16
6/16
1820
32
PNHYS-5-6-M10-1-SK
PNHYS-5-6-M10-1-SK
5
6
M10x1
25
18
34.0
8
5
12
17
6/16
1820
32
PNHYS-6-6-M10-SK
PNHYS-6-6-M10-SK
6
6
M10
25
18
34.0
8
5
12
16
6/16
2620
33
PNHYS-6-6-M10-1-SK
PNHYS-6-6-M10-1-SK
6
6
M10x1
25
18
34.0
8
5
12
17
6/16
2620
33
PNHYS-6-7-M12-SK
PNHYS-6-7-M12-SK
6
7
M12
28
20
40.5
10
6
14
18
10/23
2620
49
PNHYS-6-7-M12-1.5-SK
PNHYS-6-7-M12-1.5-SK
6
7
M12x1.5
28
20
40.5
10
6
14
18
10/23
2620
49
PNHYS-7-7-M12-SK
PNHYS-7-7-M12-SK
7
7
M12
28
20
40.5
10
6
14
18
10/23
3570
50
PNHYS-7-7-M12-1.5-SK
PNHYS-7-7-M12-1.5-SK
7
7
M12x1.5
28
20
40.5
10
6
14
18
10/23
3570
50
PNHYS-8-10-M16-SK
PNHYS-8-10-M16-SK
8
10
M16
33
23
47.5
12
8
17
24
11/35
4660
87
PNHYS-8-10-M16-1.5-SK
PNHYS-8-10-M16-1.5-SK
8
10
M16x1.5
33
23
47.5
12
8
17
24
11/35
4660
88
PNHYS-10-10-M16-SK
PNHYS-10-10-M16-SK
10
10
M16
33
23
47.5
12
8
17
24
11/35
7280
90
PNHYS-10-10-M16-1.5-SK
PNHYS-10-10-M16-1.5-SK
10
10
M16x1.5
33
23
47.5
12
8
17
24
11/35
7280
101
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성