PMX-RK - Indexing Plunger with Locknut, with Ring
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PMX - Indexing Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pmx/pmx_rk_asmtab.prj},{NB=PMX-10-M16-1.5-RK},{CN1=PMX-10-M16x1.5-RK},{CN=PMX-10-M16-1.5-RK},{B=10},{S=10.0},{M=M16x1.5},{D1=19.6},{D=30},{L1=26},{L2=9.0},{LB=8.0},{SW=17},{SW1=24},{LOAD=4/27},{SL=7280},{MASS=80},{PPATH=pmx_rk_asmtpl.prj},{NDM=16.0},{P=1.500},{DX2=6.0},{DX3=1.8},{LX=3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B (h11)
ⁿ/ₐ
S
Height s
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L1
Height L1
[mm]
L2
Height L2
[mm]
LB
Height Lb
[mm]
SW
Width across flat
[mm]
SW1
Width across flat
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
ⁿ/ₐ
SL
Shear load
[N]
MASS
Mass
[g]
PMX-3-M6-RK
PMX-3-M6-RK
3
3.5
M6
6.9
14
12
4.5
3.2
6
10
3/12
650
5
PMX-3-M6-0.75-RK
PMX-3-M6-0.75-RK
3
3.5
M6x0.75
6.9
14
12
4.5
3.2
6
10
3/12
650
5
PMX-4-M6-RK
PMX-4-M6-RK
4
4.0
M6
6.9
14
12
4.5
3.2
6
10
3/12
1160
5
PMX-4-M8-1-RK
PMX-4-M8-1-RK
4
4.5
M8x1
9.2
18
16
6.0
4.0
8
13
5/24
1160
12
PMX-5-M8-RK
PMX-5-M8-RK
5
5.0
M8
9.2
18
16
6.0
4.0
8
13
5/24
1820
12
PMX-5-M8-1-RK
PMX-5-M8-1-RK
5
5.0
M8x1
9.2
18
16
6.0
4.0
8
13
5/24
1820
12
PMX-5-M10-1-RK
PMX-5-M10-1-RK
5
5.0
M10x1
11.5
18
16
6.0
5.0
10
16
5/24
1820
20
PMX-6-M10-RK
PMX-6-M10-RK
6
6.0
M10
11.5
24
20
7.5
5.0
10
17
5/21
2620
25
PMX-6-M12-1.5-RK
PMX-6-M12-1.5-RK
6
6.0
M12x1.5
13.8
24
20
7.5
6.0
12
18
5/21
2620
36
PMX-8-M12-RK
PMX-8-M12-RK
8
8.0
M12
13.8
30
24
9.0
6.0
12
19
6/22
4660
40
PMX-8-M12-1.5-RK
PMX-8-M12-1.5-RK
8
8.0
M12x1.5
13.8
30
24
9.0
6.0
12
18
6/22
4660
42
PMX-8-M16-1.5-RK
PMX-8-M16-1.5-RK
8
8.0
M16x1.5
19.6
30
24
9.0
8.0
17
24
6/22
4660
75
PMX-10-M16-1.5-RK
PMX-10-M16-1.5-RK
10
10.0
M16x1.5
19.6
30
26
9.0
8.0
17
24
4/27
7280
80
PMXS-3-M6-RK
PMXS-3-M6-RK
3
3.5
M6
6.9
14
12
4.5
3.2
6
10
3/12
650
5
PMXS-3-M6-0.75-RK
PMXS-3-M6-0.75-RK
3
3.5
M6x0.75
6.9
14
12
4.5
3.2
6
10
3/12
650
5
PMXS-4-M6-RK
PMXS-4-M6-RK
4
4.0
M6
6.9
14
12
4.5
3.2
6
10
3/12
1160
5
PMXS-4-M8-1-RK
PMXS-4-M8-1-RK
4
4.5
M8x1
9.2
18
16
6.0
4.0
8
13
5/24
1160
11
PMXS-5-M8-RK
PMXS-5-M8-RK
5
5.0
M8
9.2
18
16
6.0
4.0
8
13
5/24
1820
11
PMXS-5-M8-1-RK
PMXS-5-M8-1-RK
5
5.0
M8x1
9.2
18
16
6.0
4.0
8
13
5/24
1820
11
PMXS-5-M10-1-RK
PMXS-5-M10-1-RK
5
5.0
M10x1
11.5
18
16
6.0
5.0
10
17
5/24
1820
19
PMXS-6-M10-RK
PMXS-6-M10-RK
6
6.0
M10
11.5
24
20
7.5
5.0
10
16
5/21
2620
22
PMXS-6-M12-1.5-RK
PMXS-6-M12-1.5-RK
6
6.0
M12x1.5
13.8
24
20
7.5
6.0
12
18
5/21
2620
31
PMXS-8-M12-RK
PMXS-8-M12-RK
8
8.0
M12
13.8
30
24
9.0
6.0
12
18
6/22
4660
38
PMXS-8-M12-1.5-RK
PMXS-8-M12-1.5-RK
8
8.0
M12x1.5
13.8
30
24
9.0
6.0
12
18
6/22
4660
40
PMXS-8-M16-1.5-RK
PMXS-8-M16-1.5-RK
8
8.0
M16x1.5
19.6
30
24
9.0
8.0
17
24
6/22
4660
76
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SNFS-SD - Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw/Small Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PMX-AK - Indexing Plunger with Locknut, with Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KDMS-SC-BK - Dimple Knob with Captive Mechanism
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MJT-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
8V-6
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LEM - Plastic Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PFHX - Indexing Plunger - Compact Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MWS-C / MWSS-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
F - Flat Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성