PLX-AK - Indexing Plunger with Locknut, with Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PLX - Indexing Plunger Long Stroke
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/plx/plx_ak_asmtab.prj},{NB=PLX-16-20-AK-RD},{CN=PLX-16-20-AK-RD},{B=16},{B1=-},{BX=16.0},{SMIN=20},{M=M24x2},{NDM=24.0},{P=2.0},{D=33},{D1=18.0},{DX2=98.5},{L=31.0},{L1=38},{L2=12},{SW1=27},{L3=10},{SW2=36},{LOAD=13/54},{MASS=262},{PPATH=plx_ak_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B -0.04~-0.02
ⁿ/ₐ
B1
Diameter B -0.05~-0.02
ⁿ/ₐ
SMIN
Height s min.
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L
Height L
[mm]
L1
Height L1
[mm]
L2
Height L2
[mm]
SW1
Width across flat
[mm]
L3
Height L3
[mm]
SW2
Width across flat
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PLX-4-4-AK
PLX-4-4-AK
4
-
4
M8x1
16
11.5
39.0
16
5
10
4
13
4.5/12
16
PLX-4-6-AK
PLX-4-6-AK
4
-
6
M8x1
16
11.5
41.0
16
5
10
4
13
4/12.5
16
PLX-5-5-AK
PLX-5-5-AK
5
-
5
M10x1
19
13.8
45.0
18
6
12
5
17
5/15
27
PLX-5-8-AK
PLX-5-8-AK
5
-
8
M10x1
19
13.8
48.0
18
6
12
5
17
5/18
27
PLX-6-6-AK
PLX-6-6-AK
6
-
6
M12x1.5
23
16.2
54.0
22
6
14
6
18
6.5/19
42
PLX-6-9-AK
PLX-6-9-AK
6
-
9
M12x1.5
23
16.2
57.0
22
6
14
6
18
6/25
43
PLX-8-8-AK
PLX-8-8-AK
8
-
8
M16x1.5
28
19.6
66.0
26
8
17
8
24
8.5/26
87
PLX-8-12-AK
PLX-8-12-AK
8
-
12
M16x1.5
28
19.6
70.0
26
8
17
8
24
8.5/28
88
PLX-10-12-AK
PLX-10-12-AK
10
-
12
M16x1.5
28
19.6
70.0
26
8
17
8
24
9.5/38
104
PLX-12-15-AK
PLX-12-15-AK
12
-
15
M20x1.5
28
25.4
82.0
33
10
22
10
30
11.5/40
165
PLX-16-20-AK
PLX-16-20-AK
16
-
20
M24x2
33
18.0
31.0
38
12
27
10
36
13/54
262
PLX-4-4-AK-RD
PLX-4-4-AK-RD
4
-
4
M8x1
16
11.5
39.0
16
5
10
4
13
4.5/12
16
PLX-4-6-AK-RD
PLX-4-6-AK-RD
4
-
6
M8x1
16
11.5
41.0
16
5
10
4
13
4/12.5
16
PLX-5-5-AK-RD
PLX-5-5-AK-RD
5
-
5
M10x1
19
13.8
45.0
18
6
12
5
17
5/15
27
PLX-5-8-AK-RD
PLX-5-8-AK-RD
5
-
8
M10x1
19
13.8
48.0
18
6
12
5
17
5/18
27
PLX-6-6-AK-RD
PLX-6-6-AK-RD
6
-
6
M12x1.5
23
16.2
54.0
22
6
14
6
18
6.5/19
42
PLX-6-9-AK-RD
PLX-6-9-AK-RD
6
-
9
M12x1.5
23
16.2
57.0
22
6
14
6
18
6/25
43
PLX-8-8-AK-RD
PLX-8-8-AK-RD
8
-
8
M16x1.5
28
19.6
66.0
26
8
17
8
24
8.5/26
87
PLX-8-12-AK-RD
PLX-8-12-AK-RD
8
-
12
M16x1.5
28
19.6
70.0
26
8
17
8
24
8.5/28
88
PLX-10-12-AK-RD
PLX-10-12-AK-RD
10
-
12
M16x1.5
28
19.6
70.0
26
8
17
8
24
9.5/38
104
PLX-12-15-AK-RD
PLX-12-15-AK-RD
12
-
15
M20x1.5
28
25.4
82.0
33
10
22
10
30
11.5/40
165
PLX-16-20-AK-RD
PLX-16-20-AK-RD
16
-
20
M24x2
33
18.0
31.0
38
12
27
10
36
13/54
262
PLXS-4-4-AK
PLXS-4-4-AK
-
4
4
M8x1
16
11.5
39.0
16
5
10
4
13
4.5/12
16
PLXS-4-6-AK
PLXS-4-6-AK
-
4
6
M8x1
16
11.5
41.0
16
5
10
4
13
4/12.5
16
PLXS-5-5-AK
PLXS-5-5-AK
-
5
5
M10x1
19
13.8
45.0
18
6
12
5
17
5/15
27
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성