CLPC - Power Clamps Pneumatic for Centered Clamping
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
FA Solutions
Power Clamper
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/fa_solutions/power_clamper/clpc_asmtab.prj},{NB=CLPC-20},{CN=CLPC-20},{GR=20},{SM=60},{FS=630},{FH=1150},{AXY=21},{B=10},{D1XY=28},{D2NDM=5.000},{D2KDM=4.134},{D3=7},{D4=4.1},{D5NDM=5.000},{D5KDM=4.134},{L1XY=138},{L2=160},{L3=57.5},{L4=24.5},{L5=5.0},{L6=89.0},{M1XY=12},{M2XY=7.5},{M3=17},{M4=22},{M5=13},{R=48.0},{S1=32},{S2=38},{TXY=13},{LV=0.01},{X2=10.600},{Y2=2.500},{R1=8.000},{Y3=46.500},{XI=15.000},{YI1=33.500},{YI2=56.500},{RX=10.000},{RY=40.500},{RR=3.242},{RDUB=4.000},{RPOX=16.000},{RPOY=31.500},{DS=4.000},{DSX=21.000},{DSY=54.500},{A=32},{A1=22},{A2=13},{A3=21},{B1=48.0},{B2=7.5},{B3=17},{B4=24.5},{B5=12},{B6=5.0},{C=38},{D=28},{D1=7},{D2=4.1},{L=138},{L1=160},{LF=13},{H=32},{H1=89.0},{O=66},{T=10},{S=57.5},{D2XY=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
A1
Length A1
[mm]
A2
Length A2
[mm]
A3
Length A3
[mm]
B1
Height B1
[mm]
B2
Height B2
[mm]
B3
Height B3
[mm]
B4
Height B4
[mm]
B5
Height B5
[mm]
B6
Height B5
[mm]
C
Height C
[mm]
D
Length D
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
M2
Thread M2
ⁿ/ₐ
L
Height L
[mm]
L1
Height L1
[mm]
LF
Length Lf
[mm]
H
Length H
[mm]
H1
Length H1
[mm]
O
Angle ø
[°]
T
Length T
[mm]
S
Height s
[mm]
CLPC-20
CLPC-20
32
22
13
21
48.0
7.5
17
24.5
12
5.0
38
28
7
4.1
M5
M5
138
160
13
32
89.0
66
10
57.5
CLPC-32
CLPC-32
42
30
22
31
67.5
10.0
25
31.0
18
6.0
42
40
9
5.0
M6
G1/8
206
237
15
42
72.5
14
12
91.0
CLPC-40
CLPC-40
52
37
25
37
82.5
13.0
30
38.0
22
7.5
52
50
11
6.8
M8
G1/8
244
282
18
52
89.5
14
16
104.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성