SVPS - Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw (with Ventilation Hole)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Ventilation Hole for Vacuum Equipment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svps.prj},{NB=SVPS-M5-16},{CN=SVPS-M5-16},{M=M5},{L=16},{D1=9.0},{L1=3.3},{DMAX=1.5},{MASS=2.7-4.2},{R1=8.001},{R2=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
DMAX
Diameter d max.
[mm]
MASS
Mass
[g]
SVPS-M3-8
SVPS-M3-8
M3
8
5.5
2.0
1.2
0.61-0.94
SVPS-M3-10
SVPS-M3-10
M3
10
5.5
2.0
1.2
0.61-0.94
SVPS-M3-12
SVPS-M3-12
M3
12
5.5
2.0
1.2
0.61-0.94
SVPS-M3-16
SVPS-M3-16
M3
16
5.5
2.0
1.2
0.61-0.94
SVPS-M4-10
SVPS-M4-10
M4
10
7.0
2.6
1.5
1.3-2.1
SVPS-M4-12
SVPS-M4-12
M4
12
7.0
2.6
1.5
1.3-2.1
SVPS-M4-16
SVPS-M4-16
M4
16
7.0
2.6
1.5
1.3-2.1
SVPS-M4-20
SVPS-M4-20
M4
20
7.0
2.6
1.5
1.3-2.1
SVPS-M5-10
SVPS-M5-10
M5
10
9.0
3.3
1.5
2.7-4.2
SVPS-M5-12
SVPS-M5-12
M5
12
9.0
3.3
1.5
2.7-4.2
SVPS-M5-16
SVPS-M5-16
M5
16
9.0
3.3
1.5
2.7-4.2
SVPS-M5-20
SVPS-M5-20
M5
20
9.0
3.3
1.5
2.7-4.2
SVPS-M5-25
SVPS-M5-25
M5
25
9.0
3.3
1.5
2.7-4.2
SVPS-M6-12
SVPS-M6-12
M6
12
10.5
3.9
2.0
4.3-7.4
SVPS-M6-16
SVPS-M6-16
M6
16
10.5
3.9
2.0
4.3-7.4
SVPS-M6-20
SVPS-M6-20
M6
20
10.5
3.9
2.0
4.3-7.4
SVPS-M6-25
SVPS-M6-25
M6
25
10.5
3.9
2.0
4.3-7.4
SVPS-M6-30
SVPS-M6-30
M6
30
10.5
3.9
2.0
4.3-7.4
SVPS-M6-35
SVPS-M6-35
M6
35
10.5
3.9
2.0
4.3-7.4
SVPS-M8-20
SVPS-M8-20
M8
20
14.0
5.2
2.0
11-16
SVPS-M8-25
SVPS-M8-25
M8
25
14.0
5.2
2.0
11-16
SVPS-M8-30
SVPS-M8-30
M8
30
14.0
5.2
2.0
11-16
SVPS-M8-35
SVPS-M8-35
M8
35
14.0
5.2
2.0
11-16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성