SSHT - Socket Head Cap Screw/Special Low & Small Head (Titanium)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Low Head / Screws with Small head / Hexalobular Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/ssht.prj},{NB=SSHT-M4-12},{CN=SSHT-M4-12},{M=M4},{L=12},{D1=8.0},{L1=1.5},{L2MAX=1.6},{B=2.0},{TMAX=2.5},{MT=1.2},{MASS=0.76}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2MAX
Length L2
[mm]
B
Width B
[mm]
TMAX
Length t max
[mm]
MT
Max. Torque
[Nm]
MASS
Mass
[g]
SSHT-M3-6
SSHT-M3-6
M3
6
6.0
1.3
1.5
1.5
2.0
0.6
0.25
SSHT-M3-8
SSHT-M3-8
M3
8
6.0
1.3
1.5
1.5
2.0
0.6
0.3
SSHT-M3-10
SSHT-M3-10
M3
10
6.0
1.3
1.5
1.5
2.0
0.6
0.35
SSHT-M4-8
SSHT-M4-8
M4
8
8.0
1.5
1.6
2.0
2.5
1.2
0.59
SSHT-M4-10
SSHT-M4-10
M4
10
8.0
1.5
1.6
2.0
2.5
1.2
0.67
SSHT-M4-12
SSHT-M4-12
M4
12
8.0
1.5
1.6
2.0
2.5
1.2
0.76
SSHT-M5-10
SSHT-M5-10
M5
10
9.0
1.5
2.0
3.0
3.0
2.5
0.7
SSHT-M5-12
SSHT-M5-12
M5
12
9.0
1.5
2.0
3.0
3.0
2.5
0.84
SSHT-M5-16
SSHT-M5-16
M5
16
9.0
1.5
2.0
3.0
3.0
2.5
1.12
SSHT-M6-10
SSHT-M6-10
M6
10
10.0
1.5
2.5
3.0
4.0
5.0
1.1
SSHT-M6-12
SSHT-M6-12
M6
12
10.0
1.5
2.5
3.0
4.0
5.0
1.31
SSHT-M6-16
SSHT-M6-16
M6
16
10.0
1.5
2.5
3.0
4.0
5.0
1.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성