SSHS-FT - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Full Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Low Head / Screws with Small head / Hexalobular Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/sshs_ft.prj},{NB=SSHS-M5-40-FT},{CN=SSHS-M5-40-FT},{M=M5},{L=40},{D1=9},{L1=1.5},{B=3.0},{T=3.0},{MT=3.5},{MASS=4.7},{Q=1},{LX=2.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
T
t max.
[mm]
MT
Max. Torque
[N-m]
MASS
Mass
[g]
SSHS-M3-16-FT
SSHS-M3-16-FT
M3
16
6
1.3
1.5
2.0
1
0.8
SSHS-M3-20-FT
SSHS-M3-20-FT
M3
20
6
1.3
1.5
2.0
1
0.9
SSHS-M3-25-FT
SSHS-M3-25-FT
M3
25
6
1.3
1.5
2.0
1
1
SSHS-M3-30-FT
SSHS-M3-30-FT
M3
30
6
1.3
1.5
2.0
1
1.2
SSHS-M3-40-FT
SSHS-M3-40-FT
M3
40
6
1.3
1.5
2.0
1
1.4
SSHS-M3-50-FT
SSHS-M3-50-FT
M3
50
6
1.3
1.5
2.0
1
1.6
SSHS-M4-20-FT
SSHS-M4-20-FT
M4
20
8
1.5
2.0
2.5
2
1.9
SSHS-M4-25-FT
SSHS-M4-25-FT
M4
25
8
1.5
2.0
2.5
2
2.4
SSHS-M4-30-FT
SSHS-M4-30-FT
M4
30
8
1.5
2.0
2.5
2
2.9
SSHS-M4-40-FT
SSHS-M4-40-FT
M4
40
8
1.5
2.0
2.5
2
3.5
SSHS-M4-50-FT
SSHS-M4-50-FT
M4
50
8
1.5
2.0
2.5
2
4.1
SSHS-M4-60-FT
SSHS-M4-60-FT
M4
60
8
1.5
2.0
2.5
2
4.7
SSHS-M5-30-FT
SSHS-M5-30-FT
M5
30
9
1.5
3.0
3.0
3.5
3.4
SSHS-M5-40-FT
SSHS-M5-40-FT
M5
40
9
1.5
3.0
3.0
3.5
4.7
SSHS-M5-50-FT
SSHS-M5-50-FT
M5
50
9
1.5
3.0
3.0
3.5
6
SSHS-M5-60-FT
SSHS-M5-60-FT
M5
60
9
1.5
3.0
3.0
3.5
7.3
SSHS-M5-70-FT
SSHS-M5-70-FT
M5
70
9
1.5
3.0
3.0
3.5
8.5
SSHS-M6-40-FT
SSHS-M6-40-FT
M6
40
10
1.5
3.0
4.0
5
7.4
SSHS-M6-50-FT
SSHS-M6-50-FT
M6
50
10
1.5
3.0
4.0
5
9
SSHS-M6-60-FT
SSHS-M6-60-FT
M6
60
10
1.5
3.0
4.0
5
10.6
SSHS-M6-70-FT
SSHS-M6-70-FT
M6
70
10
1.5
3.0
4.0
5
12.4
SSHS-M8-40-FT
SSHS-M8-40-FT
M8
40
13
1.5
4.0
5.0
10
13
SSHS-M8-50-FT
SSHS-M8-50-FT
M8
50
13
1.5
4.0
5.0
10
16
SSHS-M8-60-FT
SSHS-M8-60-FT
M8
60
13
1.5
4.0
5.0
10
19
SSHS-M8-70-FT
SSHS-M8-70-FT
M8
70
13
1.5
4.0
5.0
10
22.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SLHS - Socket Head Cap Screw (Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
KDMS-SC-BK - Dimple Knob with Captive Mechanism
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SSH-EL - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Steel Type, Electrolysis ...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
EPU-200 - Handle Automation Unit - Dustproof/Waterproof - Hollow Output Sha...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.07.2021
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
A2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MJT-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SNZS - Pan Head Machine Screw for Precision Instruments
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성