SSHS-ALK - Socket Head Cap Screw (Special Low Profile, Stainless Steel/with Nylon Patch)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Low Head / Screws with Small head / Hexalobular Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/sshs_alk.prj},{NB=SSHS-M4-12-ALK},{CN=SSHS-M4-12-ALK},{M=M4},{L=12},{D1=8},{L1=1.5},{B=2.0},{T=2.5},{S=1.4},{L2=3.3},{NDM=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
T
T max.
[mm]
S
Dimension s
[mm]
L2
Length L2
[mm]
SSHS-M2-4-ALK
SSHS-M2-4-ALK
M2
4
4
1.1
1.3
1.2
0.8
1.6
SSHS-M2-5-ALK
SSHS-M2-5-ALK
M2
5
4
1.1
1.3
1.2
0.8
1.6
SSHS-M2-6-ALK
SSHS-M2-6-ALK
M2
6
4
1.1
1.3
1.2
0.8
1.6
SSHS-M2-8-ALK
SSHS-M2-8-ALK
M2
8
4
1.1
1.3
1.2
0.8
1.6
SSHS-M2-10-ALK
SSHS-M2-10-ALK
M2
10
4
1.1
1.3
1.2
0.8
1.6
SSHS-M2-12-ALK
SSHS-M2-12-ALK
M2
12
4
1.1
1.3
1.2
0.8
1.6
SSHS-M2.5-4-ALK
SSHS-M2.5-4-ALK
M2.5
4
5
1.3
1.3
1.5
0.9
2.0
SSHS-M2.5-5-ALK
SSHS-M2.5-5-ALK
M2.5
5
5
1.3
1.3
1.5
0.9
2.0
SSHS-M2.5-6-ALK
SSHS-M2.5-6-ALK
M2.5
6
5
1.3
1.3
1.5
0.9
2.0
SSHS-M2.5-8-ALK
SSHS-M2.5-8-ALK
M2.5
8
5
1.3
1.3
1.5
0.9
2.0
SSHS-M2.5-10-ALK
SSHS-M2.5-10-ALK
M2.5
10
5
1.3
1.3
1.5
0.9
2.0
SSHS-M2.5-12-ALK
SSHS-M2.5-12-ALK
M2.5
12
5
1.3
1.3
1.5
0.9
2.0
SSHS-M3-4-ALK
SSHS-M3-4-ALK
M3
4
6
1.3
1.5
2.0
1.0
2.5
SSHS-M3-5-ALK
SSHS-M3-5-ALK
M3
5
6
1.3
1.5
2.0
1.0
2.5
SSHS-M3-6-ALK
SSHS-M3-6-ALK
M3
6
6
1.3
1.5
2.0
1.0
2.5
SSHS-M3-8-ALK
SSHS-M3-8-ALK
M3
8
6
1.3
1.5
2.0
1.0
2.5
SSHS-M3-10-ALK
SSHS-M3-10-ALK
M3
10
6
1.3
1.5
2.0
1.0
2.5
SSHS-M3-12-ALK
SSHS-M3-12-ALK
M3
12
6
1.3
1.5
2.0
1.0
2.5
SSHS-M4-5-ALK
SSHS-M4-5-ALK
M4
5
8
1.5
2.0
2.5
1.4
3.3
SSHS-M4-6-ALK
SSHS-M4-6-ALK
M4
6
8
1.5
2.0
2.5
1.4
3.3
SSHS-M4-8-ALK
SSHS-M4-8-ALK
M4
8
8
1.5
2.0
2.5
1.4
3.3
SSHS-M4-10-ALK
SSHS-M4-10-ALK
M4
10
8
1.5
2.0
2.5
1.4
3.3
SSHS-M4-12-ALK
SSHS-M4-12-ALK
M4
12
8
1.5
2.0
2.5
1.4
3.3
SSHS-M4-16-ALK
SSHS-M4-16-ALK
M4
16
8
1.5
2.0
2.5
1.4
3.3
SSHS-M5-6-ALK
SSHS-M5-6-ALK
M5
6
9
1.5
3.0
3.0
1.6
4.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SSH-EL - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Steel Type, Electrolysis ...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened w...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
B2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SLHS - Socket Head Cap Screw (Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SGT-STP-A - Grub Screw with Thrust Pad / Thrust Point
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SQW/SQWS - Spherical Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SPM - Stop Pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MJT
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SFT - Socket Head Cap Screw (Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
FCL/FCLS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성