SETA - Aluminum Hexalobular Socket Head Cap Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Low Head / Screws with Small head / Hexalobular Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/seta.prj},{NB=SETA-M4-16},{CN=SETA-M4-16},{M=M4},{L=16},{D1=8.0},{L1=0.9},{FUW=SKX-8},{HSN=8},{T=0.90},{MT=1.0},{MASS=0.47},{NDM=4.000},{P=0.700},{A=2.400},{B=1.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
FUW
For use with Wrench
ⁿ/ₐ
HSN
Hexalobular Socket No.
[Nm]
T
Dimension t
[mm]
MT
Maximum tightening torque
[Nm]
MASS
Mass
[g]
SETA-M3-6
SETA-M3-6
M3
6
7.0
0.8
SKX-6
6
0.75
0.23
0.14
SETA-M3-8
SETA-M3-8
M3
8
7.0
0.8
SKX-6
6
0.75
0.23
0.17
SETA-M3-10
SETA-M3-10
M3
10
7.0
0.8
SKX-6
6
0.75
0.23
0.19
SETA-M4-8
SETA-M4-8
M4
8
8.0
0.9
SKX-8
8
0.90
1.0
0.25
SETA-M4-10
SETA-M4-10
M4
10
8.0
0.9
SKX-8
8
0.90
1.0
0.32
SETA-M4-12
SETA-M4-12
M4
12
8.0
0.9
SKX-8
8
0.90
1.0
0.37
SETA-M4-16
SETA-M4-16
M4
16
8.0
0.9
SKX-8
8
0.90
1.0
0.47
SETA-M5-10
SETA-M5-10
M5
10
9.0
1.0
SKX-10
10
1.00
1.5
0.51
SETA-M5-12
SETA-M5-12
M5
12
9.0
1.0
SKX-10
10
1.00
1.5
0.59
SETA-M5-16
SETA-M5-16
M5
16
9.0
1.0
SKX-10
10
1.00
1.5
0.75
SETA-M5-20
SETA-M5-20
M5
20
9.0
1.0
SKX-10
10
1.00
1.5
0.90
SETA-M6-10
SETA-M6-10
M6
10
12.0
1.2
SKX-20
20
1.20
3.3
0.80
SETA-M6-12
SETA-M6-12
M6
12
12.0
1.2
SKX-20
20
1.20
3.3
0.92
SETA-M6-16
SETA-M6-16
M6
16
12.0
1.2
SKX-20
20
1.20
3.3
1.16
SETA-M6-20
SETA-M6-20
M6
20
12.0
1.2
SKX-20
20
1.20
3.3
1.41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성