SEQ-TBZ - Cross Recessed Screw / Extra Low Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Low Head / Screws with Small head / Hexalobular Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/seq_tbz.prj},{NB=SEQ-M3-12-TBZ},{CN=SEQ-M3-12-TBZ},{M=M3},{L=12},{D1=7},{L1=0.8},{FUWB=SKQB-1},{T=0.7},{MASS=0.64},{TMIN=0.64}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1 -0.5~0
[mm]
L1
Length L1 +-0.1
[mm]
FUWB
Applicable Bit
ⁿ/ₐ
T
Max Torque
[Nm]
MASS
Mass
[g]
SEQ-M3-6-TBZ
SEQ-M3-6-TBZ
M3
6
7
0.8
SKQB-1
0.7
0.39
SEQ-M3-8-TBZ
SEQ-M3-8-TBZ
M3
8
7
0.8
SKQB-1
0.7
0.48
SEQ-M3-10-TBZ
SEQ-M3-10-TBZ
M3
10
7
0.8
SKQB-1
0.7
0.56
SEQ-M3-12-TBZ
SEQ-M3-12-TBZ
M3
12
7
0.8
SKQB-1
0.7
0.64
SEQ-M4-8-TBZ
SEQ-M4-8-TBZ
M4
8
8
0.9
SKQB-2
1.8
0.80
SEQ-M4-10-TBZ
SEQ-M4-10-TBZ
M4
10
8
0.9
SKQB-2
1.8
0.95
SEQ-M4-12-TBZ
SEQ-M4-12-TBZ
M4
12
8
0.9
SKQB-2
1.8
1.10
SEQ-M4-16-TBZ
SEQ-M4-16-TBZ
M4
16
8
0.9
SKQB-2
1.8
1.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성