SNSS - Socket Head Cap Screw/Fine Pitch Thread
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Fixed Positioning Screw
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/fixed_positioning_screw/snss.prj},{NB=SNSS-M8-P1-15},{CN=SNSS-M8-P1-15},{M=M8x1},{CHEMF=0.8},{L=15},{D1=13.0},{L1=8},{B=6},{MASS=10.9-24.9},{NDM=8},{KDM=6.466},{P=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
MASS
Mass
[g]
SNSS-M4-P0.5-8
SNSS-M4-P0.5-8
M4x0.5
8
7.0
4
3
1.7-3.2
SNSS-M4-P0.5-10
SNSS-M4-P0.5-10
M4x0.5
10
7.0
4
3
1.7-3.2
SNSS-M4-P0.5-12
SNSS-M4-P0.5-12
M4x0.5
12
7.0
4
3
1.7-3.2
SNSS-M4-P0.5-15
SNSS-M4-P0.5-15
M4x0.5
15
7.0
4
3
1.7-3.2
SNSS-M4-P0.5-20
SNSS-M4-P0.5-20
M4x0.5
20
7.0
4
3
1.7-3.2
SNSS-M4-P0.5-25
SNSS-M4-P0.5-25
M4x0.5
25
7.0
4
3
1.7-3.2
SNSS-M5-P0.5-10
SNSS-M5-P0.5-10
M5x0.5
10
8.5
5
4
2.5-5.6
SNSS-M5-P0.5-12
SNSS-M5-P0.5-12
M5x0.5
12
8.5
5
4
2.5-5.6
SNSS-M5-P0.5-15
SNSS-M5-P0.5-15
M5x0.5
15
8.5
5
4
2.5-5.6
SNSS-M5-P0.5-20
SNSS-M5-P0.5-20
M5x0.5
20
8.5
5
4
2.5-5.6
SNSS-M5-P0.5-25
SNSS-M5-P0.5-25
M5x0.5
25
8.5
5
4
2.5-5.6
SNSS-M5-P0.5-30
SNSS-M5-P0.5-30
M5x0.5
30
8.5
5
4
2.5-5.6
SNSS-M6-P0.75-8
SNSS-M6-P0.75-8
M6x0.75
8
10.0
6
5
4.3-8.3
SNSS-M6-P0.75-10
SNSS-M6-P0.75-10
M6x0.75
10
10.0
6
5
4.3-8.3
SNSS-M6-P0.75-12
SNSS-M6-P0.75-12
M6x0.75
12
10.0
6
5
4.3-8.3
SNSS-M6-P0.75-15
SNSS-M6-P0.75-15
M6x0.75
15
10.0
6
5
4.3-8.3
SNSS-M6-P0.75-20
SNSS-M6-P0.75-20
M6x0.75
20
10.0
6
5
4.3-8.3
SNSS-M6-P0.75-25
SNSS-M6-P0.75-25
M6x0.75
25
10.0
6
5
4.3-8.3
SNSS-M6-P0.75-30
SNSS-M6-P0.75-30
M6x0.75
30
10.0
6
5
4.3-8.3
SNSS-M8-P1-12
SNSS-M8-P1-12
M8x1
12
13.0
8
6
10.9-24.9
SNSS-M8-P1-15
SNSS-M8-P1-15
M8x1
15
13.0
8
6
10.9-24.9
SNSS-M8-P1-20
SNSS-M8-P1-20
M8x1
20
13.0
8
6
10.9-24.9
SNSS-M8-P1-25
SNSS-M8-P1-25
M8x1
25
13.0
8
6
10.9-24.9
SNSS-M8-P1-30
SNSS-M8-P1-30
M8x1
30
13.0
8
6
10.9-24.9
SNSS-M8-P1-35
SNSS-M8-P1-35
M8x1
35
13.0
8
6
10.9-24.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SETS-ALK - Hexalobular Socket Head Cap Screw/Extra Low Head/Nylon Patch
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
17.10.2022
AV - Aluminum Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
F - Flat Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MBA
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SNFS-SD - Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw/Small Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SLEC-A - Clamping Bolt with Eccentric Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SFP - Hexagon Socket Head Parallel Screw Plug (Standard Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LECM-C - Plastic Clamp Lever with Push Button - Miniature Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
AH - Aluminum Flat Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
UPC - Plastic Cabinet Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성