D8-316-1-S - Slotted Recess
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
DZUS Quick-access fastener
D8 series
Stud
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/dzus/d8_series/stud/d8_316_1_s.prj},{NB=D8-316-117-200},{CN=D8-316-117-200},{L=17},{L1=3},{SD=5.2},{D=6},{D1=12},{A=2.1},{MASS=4.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
L
Dimension L +- 0.15
[mm]
L1
Dimension L1
[mm]
SD
Dimension d
[mm]
D1
Dimension D1
[mm]
A
Dimension A
[mm]
D8-316-110-200
D8-316-110-200
10
3
5.2
12
2.1
D8-316-111-200
D8-316-111-200
11
3
5.2
12
2.1
D8-316-112-200
D8-316-112-200
12
3
5.2
12
2.1
D8-316-113-200
D8-316-113-200
13
3
5.2
12
2.1
D8-316-114-200
D8-316-114-200
14
3
5.2
12
2.1
D8-316-115-200
D8-316-115-200
15
3
5.2
12
2.1
D8-316-116-200
D8-316-116-200
16
3
5.2
12
2.1
D8-316-117-200
D8-316-117-200
17
3
5.2
12
2.1
D8-316-118-200
D8-316-118-200
18
3
5.2
12
2.1
D8-316-119-200
D8-316-119-200
19
3
5.2
12
2.1
D8-316-120-200
D8-316-120-200
20
3
5.2
12
2.1
D8-316-121-200
D8-316-121-200
21
3
5.2
12
2.1
D8-316-122-200
D8-316-122-200
22
3
5.2
12
2.1
D8-316-123-200
D8-316-123-200
23
3
5.2
12
2.1
D8-316-124-200
D8-316-124-200
24
3
5.2
12
2.1
D8-316-125-200
D8-316-125-200
25
3
5.2
12
2.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성