HMD Series - Medium Duty Industrial Hydraulic - Medium Duty Industrial Hydraulic
Nason
Cylinders
NFPA Cylinders (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{nason/cylinders/nfpa_hydraulic_cylinders/hmd_asmtab.prj},{NB=HMD-MX0-325x0.125-100-KK1-P15=N500-SSSS},{BORE1=325},{BORE=3.25},{E=3.750},{F=0.625},{G=1.750},{STYLE=},{STROKE=0.125},{RS=1},{MOUNT=MX0},{RE=KK1},{RED=},{PLH1=1},{PSH1=0.8400},{PLH2=0},{PSH2=0.0000},{PLH3=0},{PSH3=0.0000},{PLH4=0},{PSH4=0.0000},{PLC5=5},{PSC5=0.8400},{PLC6=0},{PSC6=0.0000},{PLC7=0},{PSC7=0.0000},{PLC8=0},{PSC8=0.0000},{PLC9=0},{PSC9=0.0000},{CLH1=},{CLH2=},{CLH3=},{CLH4=},{AS=},{ASL=0.000},{CLC5=},{CLC6=},{CLC7=},{CLC8=},{SP=S},{SR=S},{TS=S},{RW=S},{AA=},{AL=0.000},{AAD=},{ALD=0.000},{CC=},{CL=0.000},{CCD=},{CLD=0.000},{XI=0.000},{CS=},{EK=},{HP=},{ST=},{STL=0.000},{NR=},{RBB=},{SSR=},{WF=},{WFD=},{REE=},{CBB=},{RC=},{EB=},{PP=},{FEC=},{WP=},{SBR=},{ACA=},{ACH=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PNACC
Accessories Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
E
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
AC
[인치]
AD
[인치]
AE
[인치]
AF
[인치]
NA
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
KK
ⁿ/ₐ
R
[인치]
RD
[인치]
V
[인치]
Y
[인치]
LB
[인치]
LD
[인치]
P
[인치]
ZB
[인치]
ZM
[인치]
HMD-MX0-150x0.125-062-KK1...
HMD-MX0-150x0.125-062-KK1...
(NO ACCESSORIES)
1.50
See catalog for available...
2.000
0.750
1.124
0.375
0.500
1.125
0.625
0.250
0.375
0.000
0.375
1.500
1.000
0.250
7/16-20
1.430
SQ
0.250
1.875
3.625
4.125
2.375
4.875
0.000
HMD-MX0-200x0.125-062-KK1...
HMD-MX0-200x0.125-062-KK1...
(NO ACCESSORIES)
2.00
See catalog for available...
2.500
0.750
1.124
0.375
0.500
1.125
0.625
0.250
0.375
0.000
0.375
1.500
1.000
0.312
7/16-20
1.840
2.000
0.250
1.875
3.625
4.125
2.375
4.938
0.000
HMD-MX0-250x0.125-062-KK1...
HMD-MX0-250x0.125-062-KK1...
(NO ACCESSORIES)
2.50
See catalog for available...
3.000
0.750
1.124
0.375
0.500
1.125
0.625
0.250
0.375
0.000
0.375
1.500
1.000
0.312
7/16-20
2.190
2.000
0.250
1.875
3.750
4.250
2.500
5.062
0.000
HMD-MX0-325x0.125-100-KK1...
HMD-MX0-325x0.125-100-KK1...
(NO ACCESSORIES)
3.25
See catalog for available...
3.750
1.125
1.499
0.500
0.875
1.625
0.938
0.375
0.688
0.000
0.625
1.750
1.250
0.375
3/4-16
2.760
2.750
0.250
2.375
4.250
4.750
2.750
6.000
0.000
HMD-MX0-400x0.125-100-KK1...
HMD-MX0-400x0.125-100-KK1...
(NO ACCESSORIES)
4.00
See catalog for available...
4.500
1.125
1.499
0.500
0.875
1.625
0.938
0.375
0.688
0.000
0.625
1.750
1.250
0.375
3/4-16
3.320
2.750
0.250
2.375
4.250
4.750
2.750
6.000
0.000
HMD-MX0-500x0.125-100-KK1...
HMD-MX0-500x0.125-100-KK1...
(NO ACCESSORIES)
5.00
See catalog for available...
5.500
1.125
1.499
0.500
0.875
1.625
0.938
0.375
0.688
0.000
0.625
1.750
1.250
0.438
3/4-16
4.100
2.750
0.250
2.375
4.500
5.000
3.000
6.312
0.000
HMD-MX0-600x0.125-137-KK1...
HMD-MX0-600x0.125-137-KK1...
(NO ACCESSORIES)
6.00
See catalog for available...
6.500
1.625
1.999
0.625
1.125
1.750
1.062
0.375
0.875
0.000
0.750
2.000
1.500
0.438
1-14
4.880
3.500
0.250
2.750
5.000
5.500
3.250
7.062
0.000
HMD-MX0-800x0.125-137-KK1...
HMD-MX0-800x0.125-137-KK1...
(NO ACCESSORIES)
8.00
See catalog for available...
8.500
1.625
1.999
0.625
1.125
1.750
1.062
0.375
0.875
0.000
0.750
2.000
1.500
0.562
1-14
6.440
3.500
0.250
2.750
5.125
5.625
3.375
7.312
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성