ZZ with Setscrew
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
SH Series
Powered by
CAD모델 선택
{nankai/sh_series/ssxca_sh_zz_asmtab.prj},{NB=SSXCA6003ZZSH},{VER=3},{END=ZZ},{SIZE=6003},{SD=17},{D=40},{B1X=10},{B1=12},{B2=17.5},{B3=18.5},{G=M4},{NDM=4.000},{H=3.5},{SR=0.6},{SR1=0.3},{SD1=33.2},{SD2=22.95},{CR=6000},{COR=3250},{B=17.500},{BX=12.000},{C=10.000},{PPATH=../ssxca_sh_series/parts/ssxca_sh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order
ⁿ/ₐ
SD
Boundary Dimension
[mm]
D
Boundary Dimension
[mm]
B1
Boundary Dimension
[mm]
B2
Boundary Dimension
[mm]
B3
Boundary Dimension
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
H
Length
[mm]
SR
min
[mm]
SR1
min
[mm]
SD1
[mm]
SD2
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
BX
[mm]
C
[mm]
SSXCA6900ZZSH
SSXCA6900ZZSH
10
26
8
13.0
14.0
M3
3.0
0.3
0.3
20.9
13.75
2700
1270
9.000
8.000
SSXCA6000ZZSH
SSXCA6000ZZSH
10
30
9
15.0
15.5
M3
3.0
0.6
0.3
24.8
14.86
4600
1970
9.000
8.000
SSXCA6200ZZSH
SSXCA6200ZZSH
10
35
11
17.0
18.0
M4
3.5
0.6
0.6
28.3
17.45
5100
2390
11.000
9.000
SSXCA6901ZZSH
SSXCA6901ZZSH
12
28
8
13.0
14.0
M3
3.0
0.3
0.3
23.0
15.85
2890
1460
9.000
8.000
SSXCA6001ZZSH
SSXCA6001ZZSH
12
32
10
15.0
16.0
M3
3.0
0.6
0.3
26.5
17.45
5100
2390
10.000
8.000
SSXCA6201ZZSH
SSXCA6201ZZSH
12
37
12
19.0
20.0
M4
3.5
1.0
0.6
30.1
18.19
6800
3050
12.000
10.000
SSXCA6902ZZSH
SSXCA6902ZZSH
15
32
9
14.0
15.0
M3
3.0
0.3
0.3
26.8
18.96
4300
2250
11.000
9.000
SSXCA6002ZZSH
SSXCA6002ZZSH
15
35
11
16.5
17.5
M3
3.0
0.6
0.3
30.4
20.45
5600
2840
11.000
9.000
SSXCA6202ZZSH
SSXCA6202ZZSH
15
42
13
20.0
21.0
M4
3.5
1.0
0.6
32.9
21.69
7650
3750
13.000
11.000
SSXCA6903ZZSH
SSXCA6903ZZSH
17
35
10
14.0
15.5
M3
3.0
0.3
0.3
28.6
20.96
4600
2550
12.000
10.000
SSXCA6003ZZSH
SSXCA6003ZZSH
17
40
12
17.5
18.5
M4
3.5
0.6
0.3
33.2
22.95
6000
3250
12.000
10.000
SSXCA6203ZZSH
SSXCA6203ZZSH
17
47
14
21.0
22.0
M5
4.5
1.0
0.6
37.9
24.68
9600
4800
14.000
12.000
SSXCA6904ZZSH
SSXCA6904ZZSH
20
42
12
18.0
19.5
M4
3.5
0.6
0.3
35.3
25.45
6400
3700
12.000
9.000
SSXCA6004ZZSH
SSXCA6004ZZSH
20
47
14
21.0
22.0
M5
4.5
1.0
0.6
40.1
27.44
9400
5050
14.000
12.000
SSXCA6204ZZSH
SSXCA6204ZZSH
20
52
15
23.0
23.5
M5
4.5
1.1
1.0
45.0
29.22
12800
6650
15.000
14.000
SSXCA6905ZZSH
SSXCA6905ZZSH
25
47
12
18.0
19.5
M4
3.5
0.6
0.3
40.6
31.15
7000
4550
14.000
12.000
SSXCA6005ZZSH
SSXCA6005ZZSH
25
52
15
22.0
23.5
M5
4.5
1.1
0.6
45.0
32.04
10100
5850
15.000
12.000
SSXCA6205ZZSH
SSXCA6205ZZSH
25
62
17
26.0
27.0
M5
4.5
1.1
1.0
49.6
33.92
14000
7900
17.000
15.000
SSXCA6906ZZSH
SSXCA6906ZZSH
30
55
13
18.0
20.0
M4
3.5
1.0
0.3
45.5
35.45
7250
5000
16.000
13.000
SSXCA6006ZZSH
SSXCA6006ZZSH
30
62
16
24.5
26.0
M5
5.0
1.0
1.0
53.0
37.93
13200
8300
16.000
13.000
SSXCA6206ZZSH
SSXCA6206ZZSH
30
72
19
28.5
30.0
M6
5.5
1.1
1.0
59.6
40.60
19500
11300
19.000
16.000
SSXCA6207ZZSH
SSXCA6207ZZSH
35
80
21
33.0
35.0
M6
6.5
1.5
1.1
69.4
47.39
25700
15400
23.000
21.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZZ
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
ZZ
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
18.12.2019
OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.12.2019
OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
6-078 - Velcro Cable-tie
Dirak
15.12.2023
6-220 - Drawing Pocket, self adhesive
Dirak
15.12.2023
6-270 - Heavy Duty Handle
Dirak
15.12.2023
6-041 - Countersunk Machine Screw DIN 965
Dirak
15.12.2023
6-045 - Cage Nuts □9.5
Dirak
15.12.2023
ZZ NR
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
18.12.2019
6-1131 - Handle
Dirak
15.12.2023
6-501.01 - 2-Point Latch PHZ for profile-cylinder 40mm DIN 18252, for 2-poi...
Dirak
15.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성