카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Cylindrical Hole (W33)
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical hole
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/spherical_roller_bearings/cylindrical_hole/cylindrical_hole_w33.prj},{NB=23034EXQW33},{BN=23034EXQW33},{SD=170},{D=260},{B=67.0},{R=2.1},{CR=880000},{COR=1080000},{LSG=1800},{LSO=2300},{DO=6},{A=13},{N=6},{MASS=13.10},{SDA=182.0},{DA=248.0},{VER=1},{N2=18},{TYPE=A},{D1=233.110},{DD1=191.794}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
DO
Hole diameter d0
[mm]
A
Groove width
[mm]
N
Hole count N
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[kg]
21304EW33
21304EW33
20
52
15.0
1.1
47000
33500
11000
14000
3
6
4
0.18
22205EXQW33
22205EXQW33
25
52
18.0
1.0
63000
48000
11600
13700
3
5
4
0.19
22205AEXW33
22205AEXW33
25
52
18.0
1.0
48500
34500
13300
16500
3
5
4
0.18
21305EW33
21305EW33
25
62
17.0
1.1
64000
47500
9000
11500
3
6
4
0.29
22206EXQW33
22206EXQW33
30
62
20.0
1.0
84500
65000
9400
11600
3
5
4
0.30
22206AEXW33
22206AEXW33
30
62
20.0
1.0
68000
48500
11200
14400
3
5
4
0.29
21306EXQW33
21306EXQW33
30
72
19.0
1.1
83000
62500
8800
10000
3
5
4
0.43
21306AXW33
21306AXW33
30
72
19.0
1.1
73000
50900
9700
12700
3
5
4
0.43
22207EXQW33
22207EXQW33
35
72
23.0
1.1
112000
88500
8300
10000
3
6
4
0.46
22207AEXW33
22207AEXW33
35
72
23.0
1.1
94500
70000
9600
12400
3
6
4
0.46
21307EXQW33
21307EXQW33
35
80
21.0
1.5
96000
76000
7700
8900
3
5
4
0.57
21307AXW33
21307AXW33
35
80
21.0
1.5
89000
63100
9000
11200
3
5
4
0.56
22307AEXW33
22307AEXW33
35
80
31.0
1.5
145000
107000
9000
11500
3
6
4
0.78
22208EXQW33
22208EXQW33
40
80
23.0
1.1
126000
102000
7400
8900
3
6
4
0.56
22208AEXW33
22208AEXW33
40
80
23.0
1.1
106000
81000
8500
10900
3
6
4
0.56
21308EXQW33
21308EXQW33
40
90
23.0
1.5
119000
95500
6600
7900
3
5
4
0.78
21308AXW33
21308AXW33
40
90
23.0
1.5
116000
84400
7500
9750
3
5
4
0.79
22308EXQW33
22308EXQW33
40
90
33.0
1.5
185000
151000
5800
7000
4
7
4
1.07
22308AEXW33
22308AEXW33
40
90
33.0
1.5
172000
134000
7800
10000
4
7
4
1.05
22209EXQW33
22209EXQW33
45
85
23.0
1.1
133000
110000
6600
7900
3
6
4
0.61
22209AEXW33
22209AEXW33
45
85
23.0
1.1
113000
85500
7900
10200
3
6
4
0.60
21309EXQW33
21309EXQW33
45
100
25.0
1.5
150000
124000
5500
6600
3
5
4
1.05
21309AXW33
21309AXW33
45
100
25.0
1.5
143000
105000
6750
9000
3
5
4
1.05
22309EXQW33
22309EXQW33
45
100
36.0
1.5
230000
182000
5000
5900
4
8
4
1.41
22309AEXW33
22309AEXW33
45
100
36.0
1.5
208000
157000
7050
9150
4
8
4
1.41
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성