피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Concrete Screw MCS - Concrete Screw MCS-S with hexagon head
Mungo Befestigungstechnik
Metal Products
Concrete Screw
Powered by
CAD모델 선택
{mungo/metallduebel/betonschraube/mcs_s.prj},{NB=Mungo MCS-S Betonschrauben 10 5501008(400_25)},{ARTNR=5501008},{LODLEVEL=400},{BN=MCS-S, 10 x 80, Betonschraube mit 6-kant-Kopf und angepresster Unterlegscheibe, zinklamellenbeschichteter Stahl},{HS=Mungo Befestigungstechnik AG},{M=Stahl},{OF=zinklammellenbeschichtet},{UG=gerissener und ungerissener Beton der Festigkeit C20/25 bis C50/60},{Z=Option 1, C1, F120},{DNOM=10},{GEW=12.6},{TFIX=25},{L=80},{D0=10},{SW=15},{HMIN=80/90/102},{CMIN=50},{SMIN=50},{DF=14},{H=9.2},{ARTNR1=5501008},{MX=10.000},{DK=20.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article code
ⁿ/ₐ
BN
article description
ⁿ/ₐ
HS
Manufacturer
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
OF
Surface
ⁿ/ₐ
UG
Underground
ⁿ/ₐ
Z
Approvals
ⁿ/ₐ
DNOM
PlugØ
[mm]
GEW
Thread/Screw Ø
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D0
Drill-hole Ø
[mm]
SW
Drive/Wrench size
[mm]
HMIN
Minimum thickness of concrete member
[mm]
HNOM
Length of screw in building material / variable setting depth
[mm]
H1
Drilling depth / variable setting depth
[mm]
CMIN
Min. edge distance/at distance betw. anchors
[mm]
SMIN
Min. distance betw. anchors/at edge distance
[mm]
DF
Clearance hole in fixture
[mm]
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500504
MCS-S, 5 x 40, Concrete S...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Part6, F120
5
6.5
40
5
10
80
35
40
35
35
7
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500505
MCS-S, 5 x 50, Concrete S...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Part6, F120
5
6.5
50
5
10
80
35
40
35
35
7
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500506
MCS-S, 5 x 60, Concrete S...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Part6, F120
5
6.5
60
5
10
80
35
40
35
35
7
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500604
MCS-S, 6 x 40, Concrete S...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, Part6, C1, F120
6
7.5
40
6
13
80
35
40
35/40/40
35/40/40
8
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500605
MCS-S, 6 x 50, Concrete S...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, Part6, C1, F120
6
7.5
50
6
13
80
35
40
35/40/40
35/40/40
8
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500606
MCS-S, 6 x 60, Concrete S...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, Part6, C1, F120
6
7.5
60
6
13
80
35
40
35/40/40
35/40/40
8
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500608
MCS-S, 6 x 80, Concrete S...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, Part6, C1, F120
6
7.5
80
6
13
80
35
40
35/40/40
35/40/40
8
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500610
MCS-S, 6 x 100, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, Part6, C1, F120
6
7.5
100
6
13
80
35
40
35/40/40
35/40/40
8
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500805
MCS-S, 8 x 50, Concrete S...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, F120
8
10.6
50
8
13
80
45
55
40/50/50
40/50/50
12
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500806
MCS-S, 8 x 60, Concrete S...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, F120
8
10.6
60
8
13
80
45
55
40/50/50
40/50/50
12
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500807
MCS-S, 8 x 70, Concrete S...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, F120
8
10.6
70
8
13
80
45
55
40/50/50
40/50/50
12
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500808
MCS-S, 8 x 80, Concrete S...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, C2, F120
8
10.6
80
8
13
80
45
55
40/50/50
40/50/50
12
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500809
MCS-S, 8 x 90, Concrete S...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, C2, F120
8
10.6
90
8
13
80
45
55
40/50/50
40/50/50
12
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500810
MCS-S, 8 x 100, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, C2, F120
8
10.6
100
8
13
80
45
55
40/50/50
40/50/50
12
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500812
MCS-S, 8 x 120, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, C2, F120
8
10.6
120
8
13
80
45
55
40/50/50
40/50/50
12
Mungo MCS-S Betonschraube...
5500814
MCS-S, 8 x 140, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, C2, F120
8
10.6
140
8
13
80
45
55
40/50/50
40/50/50
12
Mungo MCS-S Betonschraube...
5501006
MCS-S, 10 x 60, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, F120
10
12.6
60
10
15
80/90/102
55
65
50
50
14
Mungo MCS-S Betonschraube...
5501007
MCS-S, 10 x 70, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, F120
10
12.6
70
10
15
80/90/102
55
65
50
50
14
Mungo MCS-S Betonschraube...
5501008
MCS-S, 10 x 80, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, F120
10
12.6
80
10
15
80/90/102
55
65
50
50
14
Mungo MCS-S Betonschraube...
5501009
MCS-S, 10 x 90, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, C2, F120
10
12.6
90
10
15
80/90/102
55
65
50
50
14
Mungo MCS-S Betonschraube...
5501010
MCS-S, 10 x 100, Concrete...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, C2, F120
10
12.6
100
10
15
80/90/102
55
65
50
50
14
Mungo MCS-S Betonschraube...
5501012
MCS-S, 10 x 120, Concrete...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, C2, F120
10
12.6
120
10
15
80/90/102
55
65
50
50
14
Mungo MCS-S Betonschraube...
5501014
MCS-S, 10 x 140, Concrete...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, C2, F120
10
12.6
140
10
15
80/90/102
55
65
50
50
14
Mungo MCS-S Betonschraube...
5501015
MCS-S, 10 x 150, Concrete...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, C2, F120
10
12.6
150
10
15
80/90/102
55
65
50
50
14
Mungo MCS-S Betonschraube...
5501016
MCS-S, 10 x 160, Concrete...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
zinc flake-coated steel
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, C2, F120
10
12.6
160
10
15
80/90/102
55
65
50
50
14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Stahlbolzen ungerissener Beton Option 7 - Throughbolt m2 GreenTec
Mungo Befestigungstechnik
25.04.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
Concrete Screw MCS - Concrete Screw MCSr-S with hexagon head, stainless ste...
Mungo Befestigungstechnik
25.04.2023
MMS-plus - MULTI-MONTI-plus SS, hexagon head with combined washer
HECO-Schrauben
14.10.2021
3341 - fischer ULTRACUT Betonschrauben 6-kant gvz FBS II US
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Concrete Screw MCS - Concrete Screw MCS-PG with large pan head
Mungo Befestigungstechnik
25.04.2023
Concrete Screw MCS - Concrete Screw MCS-I with metric internal thread, M8-M...
Mungo Befestigungstechnik
25.04.2023
MULTI-MONTI-PLUS-T - concrete screw
SFS
22.02.2024
SWLAA - 内六角螺栓圆柱头型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
Reference 64212 - Male porthole screw - NFE 25129 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Stahlbolzen gerissener Beton Option 1 - Throughbolt m1r stainless steel A4/...
Mungo Befestigungstechnik
25.04.2023
Rafter nail SXNA - Steel, zinc-plated A1J
SPAX
21.11.2023
MMS-plus - MULTI-MONTI-plus P , pan head
HECO-Schrauben
14.10.2021
Concrete Screw MCS - Concrete Screw MCSr-P with pan head, stainless steel A...
Mungo Befestigungstechnik
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성