카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
TH380 - Clamping threaded shank similar to DIN 9859, Form CE
Märkische Stanz-Partner
Technische Hilfsmittel
Powered by
CAD모델 선택
{msp/teschnische_hilfsmittel/th380.prj},{NB=TH 380 / M24x1.5x56},{TYPE=TH 380},{COMPANY=MSP},{D1=32},{D3=M24x1.5},{NDM=24.000},{P=1.500},{D2=25},{L1=56},{L2=4},{L3=16},{L4=79},{R=2.5},{SW=27},{DG=19.600},{CNSAVOID=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d9
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
SW
Width across flat
[mm]
TH 380 / M16x1.5x40
TH 380 / M16x1.5x40
TH 380
MSP
20
M16x1.5
15
40
3
12
58
2.5
17
TH 380 / M16x1.5x45
TH 380 / M16x1.5x45
TH 380
MSP
25
M16x1.5
20
45
4
16
68
2.5
21
TH 380 / M20x1.5x45
TH 380 / M20x1.5x45
TH 380
MSP
25
M20x1.5
20
45
4
16
68
2.5
21
TH 380 / M20x1.5x56
TH 380 / M20x1.5x56
TH 380
MSP
32
M20x1.5
25
56
4
16
79
2.5
27
TH 380 / M24x1.5x56
TH 380 / M24x1.5x56
TH 380
MSP
32
M24x1.5
25
56
4
16
79
2.5
27
TH 380 / M24x1.5x70
TH 380 / M24x1.5x70
TH 380
MSP
40
M24x1.5
32
70
5
26
93
4.0
36
TH 380 / M27x2x70
TH 380 / M27x2x70
TH 380
MSP
40
M27x2
32
70
5
26
93
4.0
36
TH 380 / M30x2x70
TH 380 / M30x2x70
TH 380
MSP
40
M30x2
32
70
5
26
93
4.0
36
TH 380 / M30x2x80
TH 380 / M30x2x80
TH 380
MSP
50
M30x2
42
80
6
26
108
4.0
41
TH 380 / M42x3x100
TH 380 / M42x3x100
TH 380
MSP
65
M42x3
53
100
8
26
128
4.0
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성