카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
TH220 - Lifting brackets
Märkische Stanz-Partner
Technische Hilfsmittel
Powered by
CAD모델 선택
{msp/teschnische_hilfsmittel/th220.prj},{NB=TH220 / 25},{TYPE=TH220},{COMPANY=MSP},{CODE=TH220/25},{MAXLOAD=1250 Kg},{MDW=2500 Kg},{FORM=A},{W=35.000},{L=100.000},{L1=12.000},{L2=38.000},{L3=30.000},{L4=8.000},{A=0.000},{D=25.000},{D1=14.000},{D2=20.000},{D3=40.000},{T=13.000},{R1=10.000},{R2=15.000},{R3=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
MAXLOAD
Max. Load
ⁿ/ₐ
MDW
Max. Würfel Gewicht
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
W
Height
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
A
Länge
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
T
Länge
[mm]
TH220 / 16
TH220 / 16
TH220
MSP
320 Kg
640 Kg
A
20.000
80.000
10.000
34.000
20.000
6.000
0.000
16.000
9.500
14.500
24.000
9.000
TH220 / 20
TH220 / 20
TH220
MSP
630 Kg
1260 Kg
A
25.000
90.000
10.000
37.000
25.000
8.000
0.000
20.000
11.500
17.500
30.000
11.000
TH220 / 25
TH220 / 25
TH220
MSP
1250 Kg
2500 Kg
A
35.000
100.000
12.000
38.000
30.000
8.000
0.000
25.000
14.000
20.000
40.000
13.000
TH220 / 32
TH220 / 32
TH220
MSP
2000 Kg
4000 Kg
A
40.000
120.000
16.000
46.000
32.000
10.000
0.000
32.000
18.000
26.000
50.000
17.500
TH220 / 40
TH220 / 40
TH220
MSP
3200 Kg
6400 Kg
A
50.000
140.000
18.000
54.000
40.000
10.000
0.000
40.000
23.000
33.000
60.000
21.500
TH220 / 50
TH220 / 50
TH220
MSP
5000 Kg
10000 Kg
A
60.000
160.000
22.000
59.000
45.000
12.000
0.000
50.000
27.000
39.000
70.000
25.500
TH220 / 63
TH220 / 63
TH220
MSP
8000 Kg
16000 Kg
B
80.000
200.000
20.000
78.000
50.000
12.000
40.000
63.000
23.000
33.000
90.000
21.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성