카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.070.00.00500...1 - Gasdruckfeder, Standard mit Kopfgewinde
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_070_00_00500_asmtab.prj},{NB=NC.070.00.00500.038.1(0,-)},{CNSORDERNO=NC.070.00.00500.038.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.070.00.00500},{AZOLGASARTNO=ASP 500 038 V1},{NITROCYLARTNO=NC.070.00.00500.038.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CR=1.3860},{IF=495},{IIF=495},{HUB=0},{B=45},{Q=2},{L=92.0},{AK=22},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.74},{V=0.052},{FD=130},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=TREADED},{SERIEN=ASP},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_070_00_00500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.05187}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.070.00.00500.015.1
NC.070.00.00500.015.1
MSP
NC.070.00.00500
15.0
1.3348
495
495
45
84
2
69.0
22
1.6
0.62
0.023
130
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
0.02273
NC.070.00.00500.025.1
NC.070.00.00500.025.1
MSP
NC.070.00.00500
25.0
1.3670
495
495
45
104
2
79.0
22
1.6
0.67
0.035
130
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
0.03540
NC.070.00.00500.038.1
NC.070.00.00500.038.1
MSP
NC.070.00.00500
38.0
1.3860
495
495
45
130
2
92.0
22
1.6
0.74
0.052
130
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
0.05187
NC.070.00.00500.050.1
NC.070.00.00500.050.1
MSP
NC.070.00.00500
50.0
1.3954
495
495
45
154
2
104.0
22
1.6
0.81
0.067
130
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
0.06707
NC.070.00.00500.063,5.1
NC.070.00.00500.063,5.1
MSP
NC.070.00.00500
63.5
1.4021
495
495
45
181
2
117.5
22
1.6
0.88
0.084
130
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
0.08417
NC.070.00.00500.080.1
NC.070.00.00500.080.1
MSP
NC.070.00.00500
80.0
1.4073
495
495
45
214
2
134.0
22
1.6
0.98
0.105
130
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
0.10508
NC.070.00.00500.100.1
NC.070.00.00500.100.1
MSP
NC.070.00.00500
100.0
1.4114
495
495
45
254
2
154.0
22
1.6
1.09
0.130
130
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
0.13041
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성