카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.040.00.00600...1 - Gasdruckfeder, mittlere Größe
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_040_00_00600_asmtab.prj},{NB=NC.040.00.00600.038.1(0,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.040.00.00600.038.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.040.00.00600},{AZOLGASARTNO=CM 600 038 V1},{NITROCYLARTNO=NC.040.00.00600.038.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.3608},{IF=570},{IIF=570},{HUB=0},{B=45},{Q=2},{L=98.0},{AK=22},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.81},{V=0.054},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=CM},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_040_00_00600_asmtpl.prj},{VTEMP=0.05449}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.040.00.00600.012.1
NC.040.00.00600.012.1
MSP
NC.040.00.00600
12
1.2685
570
570
45
84
2
72.0
22
1.6
0.66
0.022
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.02155
NC.040.00.00600.025.1
NC.040.00.00600.025.1
MSP
NC.040.00.00600
25
1.3333
570
570
45
110
2
85.0
22
1.6
0.73
0.038
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.03802
NC.040.00.00600.038.1
NC.040.00.00600.038.1
MSP
NC.040.00.00600
38
1.3608
570
570
45
136
2
98.0
22
1.6
0.81
0.054
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.05449
NC.040.00.00600.050.1
NC.040.00.00600.050.1
MSP
NC.040.00.00600
50
1.3750
570
570
45
160
2
110.0
22
1.6
0.87
0.070
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.06969
NC.040.00.00600.063.1
NC.040.00.00600.063.1
MSP
NC.040.00.00600
63
1.3850
570
570
45
186
2
123.0
22
1.6
0.94
0.086
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.08616
NC.040.00.00600.080.1
NC.040.00.00600.080.1
MSP
NC.040.00.00600
80
1.3935
570
570
45
220
2
140.0
22
1.6
1.04
0.108
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.10769
NC.040.00.00600.100.1
NC.040.00.00600.100.1
MSP
NC.040.00.00600
100
1.4001
570
570
45
260
2
160.0
22
1.6
1.15
0.133
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.13303
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성